Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NZM1-XKR |
NZM2-4-XKR |
NZM2-XKR |
NZM2-XKR4 |
NZM3-4-XKR |
NZM3-XKR |
NZM3-XKR13 |
NZM4-4-XKR |
NZM4-XKR |
NZM-XSWD-704 |
RMQ-M1C-ASI |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Convient pour nombre de pôles | Convient aux fonctions de sécurité | Type de tension de la tension d'alimentation | Protocole de prise en charge pour LON | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Protocole de prise en charge pour ASI | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Protocole de prise en charge pour CAN | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Protocole de prise en charge pour KNX | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Avec séparation de potentiel | Montage sur rail possible | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Accessoire système | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Degré de protection (IP) | Type d'accessoire électrique | Type d'accessoire mécanique | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Catégorie selon EN 954-1 | Encastrement face avant possible | Assemblage en rack possible | Montage mural/direct | Norme radio Bluetooth | Norme radio WLAN 802.11 | Maître de liaison IO | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Tension d'alimentation AC 50 Hz (V) | Tension d'alimentation AC 60 Hz (V) | Tension d'alimentation DC (V) | Radio GPRS standard | Radio GSM standard | Radio UMTS standard | SIL selon IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.60 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Autre | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
120.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Autre | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
89.90 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Autre | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22.20 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Autre | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
222.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Autre | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
168.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Autre | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43.80 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Autre | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
271.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Autre | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
209.00 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Autre | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
639.00 € | 1 | 3 jours | Non | Oui | 35 | - | 102 | 90 | - | Non | DC | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Aucun | Aucun | Oui | Non | Non | IP20 | - | - | Non | Non | B | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Aucun | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Non | Non | Non | Aucun | |||
259.25 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | Autre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Convient pour nombre de pôles
Convient aux fonctions de sécurité
Type de tension de la tension d'alimentation
Protocole de prise en charge pour LON
Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
Protocole de prise en charge pour CAN
Protocole de prise en charge pour INTERBUS
Protocole de prise en charge pour KNX
Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour Data-Highway
Protocole de prise en charge pour DeviceNet
Protocole de prise en charge pour SUCONET
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Avec séparation de potentiel
Montage sur rail possible
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Accessoire système
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia)
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib)
Degré de protection (IP)
Type d'accessoire électrique
Type d'accessoire mécanique
Protocole de prise en charge pour SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety
Catégorie selon EN 954-1
Encastrement face avant possible
Assemblage en rack possible
Montage mural/direct
Norme radio Bluetooth
Norme radio WLAN 802.11
Maître de liaison IO
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
Prise en charge du protocole SafetyBUS p
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
Tension d'alimentation DC(V)
Radio GPRS standard
Radio GSM standard
Radio UMTS standard
SIL selon IEC 61508
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles