Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CKOZ-00/12
Méthode de montage | Autre | Couleur | Blanc-crème (blanc électrique) | Modèle | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Protection de surface | Autre | Vitesse max. de transmission des données(Bd) | 0 | Qualité de matériau | Thermoplastique |
Système de bus KNX | Non | Système de bus radio | Oui | Système de bus Powernet | Non |
Raccordement de bus inclus | Oui | Matériau | Plastique | Largeur en nombre d’espacements modulaires | 3 |
Autres systèmes de bus | xComfort | Système de bus LON | Non | Numéro RAL (approché) | 9001 |
Avec zone d’étiquette | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | Non |
Transparent | Non | Finition de surface | Sans objet | Système de bus KNX Radio | Non |
Radiofréquence bidirectionnelle | Oui | Profondeur min. du boîtier d’encastrement(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Récepteur externe pour actionneur de chauffage 12 zones, le numéro d'article est le suivant: CKOZ-00/12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKOZ-00/12.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles