Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.20 € | 1 | 3 jours | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
96.70 € | 1 | 24 jours | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | ||
83.50 € | 1 | 3 jours | 3 | 4 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 6 | 2.5 | 3.7 | ||
101.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 4 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 6 | 2.5 | 3.7 | ||
96.40 € | 1 | 3 jours | 3 | 5.5 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 7 | 3 | 7.4 | ||
114.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 5.5 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 7 | 3 | 7.4 | ||
181.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 7.5 | 17 | 40 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 10 | 4.5 | 7.4 | ||
198.00 € | 1 | 24 jours | 3 | 7.5 | 17 | 40 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 10 | 4.5 | 7.4 | ||
231.00 € | 1 | 24 jours | 3 | 11 | 25 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 13 | 6 | 11 | ||
290.00 € | 1 | 3 jours | 3 | 15 | 32 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 15 | 7 | 14.9 | ||
307.00 € | 1 | 24 jours | 3 | 15 | 32 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 15 | 7 | 14.9 | ||
217.00 € | 1 | 33 jours | 2 | 18.5 | 40 | 60 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | AC | 18 | 9 | 22 | ||
326.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 18.5 | 40 | 60 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 18 | 9 | 22 | ||
410.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 22 | 50 | 80 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 21 | 10 | 29.8 | ||
379.00 € | 1 | 21 jours | 2 | 30 | 65 | 98 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | AC | 25 | 12 | 37 | ||
540.00 € | 1 | 3 jours | 2 | 30 | 65 | 98 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 25 | 12 | 37 | ||
592.00 € | 1 | 20 jours | 2 | 37 | 80 | 110 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 40 | 20 | 44.7 | ||
682.00 € | 1 | 20 jours | 2 | 45 | 95 | 130 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 50 | 26 | 55 | ||
704.00 € | 1 | 20 jours | 2 | 55 | 115 | 160 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 55 | 28 | 74.6 | ||
871.00 € | 1 | 20 jours | 2 | 75 | 150 | 190 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | DC | 65 | 33 | 93 |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 2 | Version modulaire | Non | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V(A)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V(A)
Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V(kW)
Puissance de fonctionnement nominale NEMA(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles