Contacteur auxiliaire de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DILAS-44(24VDC)

Référence pièce
DILAS-44(24VDC)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

83.50 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 4 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 4
Nombre de contacts auxiliaires comme contact normalement fermé, commutation temporisée 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Méthode de montage Rail DIN/vis
Interface Non Courant de fonctionnement nominal Ie, 400 V(A) 4 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 0|0
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 0|0 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 24|24 Fonctionnement manuel possible Non
Avec témoin LED Non Type de connexion circuit auxiliaire Connexion à vis Type de tension pour l'actionnement DC

Vous vous trouvez sur la page de Contacteur auxiliaire de sécurité, le numéro d'article est le suivant: DILAS-44(24VDC).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DILAS-44(24VDC).

Assistance technique