Interrupteur avec LED, 24AC / DC, 2 N / O, 16 A, Orange, 1HP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-SWL24/SS

Référence pièce
Z-SWL24/SS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.80 €

2 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension AC Profondeur intégrée(mm) 80 Tension nominale(V) 250
Puissance maximale de la lampe(W) 0 Type de voyant LED Largeur en nombre d'espacements modulaires 1
Calotte de couleur Autre Douille de lampe Autre Degré de protection (IP) IP40

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur avec LED, 24AC / DC, 2 N / O, 16 A, Orange, 1HP, le numéro d'article est le suivant: Z-SWL24/SS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-SWL24/SS.

Assistance technique