Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M22-L-B-LEDC230-BVP |
M22-L-B-LEDC-BVP |
M22-L-G-LEDC230-BVP |
M22-L-G-LEDC-BVP |
M22-L-R-LEDC230-BVP |
M22-L-R-LEDC-BVP |
M22-L-W-LEDC230-BVP |
M22-L-W-LEDC-BVP |
M22-L-Y-LEDC230-BVP |
M22-L-Y-LEDC-BVP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lentille de couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.00 € | 1 | 25 jours | Bleu | |||
20.90 € | 1 | 25 jours | Bleu | |||
25.00 € | 1 | 25 jours | Vert | |||
20.90 € | 1 | 25 jours | Vert | |||
25.00 € | 1 | 25 jours | Rouge | |||
20.90 € | 1 | 25 jours | Rouge | |||
25.00 € | 1 | 25 jours | Blanc | |||
20.90 € | 1 | 25 jours | Blanc | |||
25.00 € | 1 | 25 jours | Jaune | |||
20.90 € | 1 | 25 jours | Jaune |
Loading...
Diamètre du trou(mm) | 22 | Anneau avant de couleur | Autre | Degré de protection (IP), face avant | IP67/IP69K |
---|---|---|---|---|---|
Largeur d'ouverture(mm) | 0 | Hauteur d’ouverture(mm) | 0 | Matériau de l'anneau avant | Autre |
Avec anneau avant | faux | Lentille de Type construction | Rond | Convient au nombre de feux de signalisation intégrés | 1 |
Type de lentille | Plat |
Configurer
Propriétés de base
Lentille de couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles