Câble réseau【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70I042
70M049
70M095
70M096
609789
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. Caractéristiques de câble Couleur Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) Section transversale (chaque âme) (partie 1)
(mm²)
Sans halogène N° de pièce du fabricant Fréquence max.
(MHz)
Plage de températures max. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)
(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)
(°C)
Plage de températures min. (installation flexible)
(°C)
Spécification du réseau Diamètre extérieur
(mm)
Emballé Blindage (câble réseau) Vendu au mètre Normes Type (type de fabricant)

3.11 €

1 Disponible 3 jours -Ignifuge|sans halogène|âme flexibleOrange4 x 2 x 0,12 mm²0.12Oui70I042600+60+60-20-20CAT 76.50NonS/FTPOuiEN 50173-1. IEC 61156-5. ISO/IEC 11801. EN 50288-4-170I042

56.36 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 23Sans halogène|rigide|simplex|double blindageOrange4 x 2 x 0,25 mm²0.25Oui70M049600+60+60-20-20CAT 77.40OuiS/FTPNon-70M049

62.87 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 23Sans halogène|simplex|double blindage|flexibleOrange4 x 2 x 0,25 mm²0.25Oui70M095600+60+60-20-20CAT 76.50OuiS/FTPNon-70M095

114.37 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 23Sans halogène|simplex|double blindage|flexibleOrange4 x 2 x 0,25 mm²0.25Oui70M096600+60+60-20-20CAT 76.50OuiS/FTPNon-70M096

3.40 €

1 Disponible 3 jours 24Rigide|simplexGris4 x 2 x 0,20 mm²0.20-609789250----CAT 6-NonU/UTPOui-609789

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 8 Type de produit Câble réseau En conformité avec la directive RoHS Oui
Câblage torsadé par paire (partie 1) Oui (1)

Assistance technique