Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
332-7121-500 |
332-7122-500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible avec (détails) | Dimensions | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Câble 26 broches | (A x B x C x D x F) 33.0 x 44.0 x 8.0 x 16.0 x 14.0 mm | 332-7121-500 | 332-7121-500 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Câble 40 broches | (A x B x C x D x F) 51.0 x 62.0 x 8.0 x 16.0 x 14.0 mm | 332-7122-500 | 332-7122-500 |
Loading...
Caractéristiques du support de câble | Pour câble ruban | Couleur | Écru | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | PA 6.6 | Matériau | Polyamide 6,6 | Température max.(°C) | +50 |
Température min.(°C) | 0 | Type de produit | Support de câble | Plage de température(°C) | + 50 |
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)
Dimensions
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles