Interrupteur à pied

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6061100005
6061600006
6061800012
6062610014
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de contact Type d'opération Fonctions de commutateur Position de l'interrupteur Type (type de fabricant)

91.49 €

1 Disponible 3 jours 1 fabricant|1 disjoncteur1 pédale-1 x Marche/(Arrêt)F1-U1Z

251.40 €

1 Disponible 3 jours 1 fabricant|1 disjoncteur1 pédale+ Couvercle de protection1 x Marche/(Arrêt)F1-U1Z UN

245.95 €

1 Disponible 3 jours 1 fabricant|1 disjoncteur1 pédale+ Couvercle de protection1 x Marche/(Arrêt)F1-SU1Z UN

468.95 €

1 Disponible 3 jours 2 fabricants|2 disjoncteurs2 pédales+ Couvercle de protection2 x Marche/(Arrêt)F2-U1Z/U1Z UN

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de la coque/du bouton Noir|Rouge Connexion (composants) Vis Fonctions (interrupteurs) momentané
Indice IP IP65 Matériau Métal Température max.(°C) +80
Température min.(°C) -30 Type de produit Interrupteur à pied Courant de commutation (max.)(A) 10
Tension de commutation(V AC) 240 Taille de filetage M20

Assistance technique