Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
009 0040 220 03 |
009 0050 220 03 |
009 0060 220 03 |
009 0080 220 03 |
009 0100 220 03 |
009 0130 220 03 |
009 0140 220 03 |
009 0190 220 03 |
009 0220 220 03 |
009 0250 220 03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Ø de borne (max.) (mm) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0040 220 03 | 11 | 4 | 009 0040 220 03 | 009 0040 220 03 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0050 220 03 | 13 | 5 | 009 0050 220 03 | 009 0050 220 03 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0060 220 03 | 13 | 6 | 009 0060 220 03 | 009 0060 220 03 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0080 220 03 | 13 | 8 | 009 0080 220 03 | 009 0080 220 03 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0100 220 03 | 18 | 10 | 009 0100 220 03 | 009 0100 220 03 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0130 220 03 | 18 | 13 | 009 0130 220 03 | 009 0130 220 03 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0140 220 03 | 18 | 14 | 009 0140 220 03 | 009 0140 220 03 | |
0.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0190 220 03 | 24 | 19 | 009 0190 220 03 | 009 0190 220 03 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0220 220 03 | 24 | 22 | 009 0220 220 03 | 009 0220 220 03 | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 009 0250 220 03 | 24 | 25 | 009 0250 220 03 | 009 0250 220 03 |
Loading...
Couleur | Noir | Sans halogène | Non | Matériau (détails) | LD-PE |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Polyéthylène (PE) | Type de produit | Capuchon de protection |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Ø de borne (max.)(mm)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles