Bouchon de remplissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
76110
76127
76143
76159
76175
76190
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Trou de montage Taille du produit (Ø)
(mm)
Type Type (type de fabricant)

0.12 €

1 Disponible 3 jours 7611011 mm13.57611076110

0.12 €

1 Disponible 3 jours 7612712.7 mm14.37612776127

0.12 €

1 Disponible 3 jours 7614314.3 mm16.77614376143

0.12 €

1000 Disponible 3 jours 7615915.9 mm18.57615976159

0.16 €

1 Disponible 3 jours 7617517.5 mm20.17617576175

0.16 €

1 Disponible 3 jours 7619019 mm23.27619076190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur de carte (max.)(mm) 3.2 Couleur Noir Sans halogène Non
Taille du produit (longueur)(mm) 10.3 Type de produit Bouchon de remplissage

Assistance technique