Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1101-CR-SW |
1102-CR-SW |
1103-CR-SW |
1104-CR-SW |
1200-CR-SW |
1202-CR-SW |
1203-CR-SW |
1204-CR-SW |
132-7670-001 |
132-7722-001 |
77020 |
77021 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de carte (max.) (mm) | Diamètre de câble (mm) | Ø de serrage (mm) | Compatible avec (détails) | Indice IP | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Matériau | Température min. (°C) | Trou de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Plage de température (°C) | Ø de borne (max.) (mm) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 31 jours | 4 | 5.0 - 7.0 | 5 | - | IP66/67 (testé selon DIN VDE 0470 partie 1/11.92) | 1101-CR-SW | CR (VTD-93) | Néoprène | -30 | PG9/M16 | 185.5 | 21 | -30 - +110 | 7 | 1101-cr-sw | 1101-CR-SW | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 7.0 - 10.0 | 7 | - | IP66/67 (testé selon DIN VDE 0470 partie 1/11.92) | 1102-CR-SW | CR (VTD-93) | Néoprène | -30 | PG11 | 19.5 | 24 | -30 - +110 | 10 | 1102-cr-sw | 1102-CR-SW | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 10.0 - 14.0 | 10 | - | IP66/67 (testé selon DIN VDE 0470 partie 1/11.92) | 1103-CR-SW | CR (VTD-93) | Néoprène | -30 | PG16 | 22.5 | 28 | -30 - +110 | 14 | 1103-cr-sw | 1103-CR-SW | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 14.0 - 20.0 | 14 | - | IP66/67 (testé selon DIN VDE 0470 partie 1/11.92) | 1104-CR-SW | CR (VTD-93) | Néoprène | -30 | PG21 | 24.5 | 35 | -30 - +110 | 20 | 1104-cr-sw | 1104-CR-SW | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2 | 3.5 - 5.0 | 3.5 | - | IP66/67 (testé selon DIN VDE 0470 partie 1/11.92) | 1200-CR-SW | CR (VTD-93) | Néoprène | -30 | PG7/M12 | 17 | 20 | -30 - +110 | 5 | 1100-cr-sw | 1200-CR-SW | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 7.0 - 10.0 | 7 | - | IP66/67 (testé selon DIN VDE 0470 partie 1/11.92) | 1202-CR-SW | CR (VTD-93) | Néoprène | -30 | M20 | 20.5 | 25.5 | -30 - +110 | 10 | 1202-cr-sw | 1202-CR-SW | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 10.0 - 14.0 | 10 | - | IP66/67 (testé selon DIN VDE 0470 partie 1/11.92) | 1203-CR-SW | CR (VTD-93) | Néoprène | -30 | M25 | 22.5 | 31 | -30 - +110 | 14 | 1203-cr-sw | 1203-CR-SW | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 4 | 14.0 - 20.0 A | 14 | - | IP66/67 (testé selon DIN VDE 0470 partie 1/11.92) | 1204-CR-SW | CR (VTD-93) | Néoprène | -30 | M32 | 25.5 | 39 | -30 - +110 | 20 | 1204-cr-sw | 1204-CR-SW | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | - | - | Pour des épaisseurs de Matériau jusqu'à 2,5 mm. | - | 132-7670-001 | Polyamide | Polyamide | - | - | 10.3 | 11.1 | - | 5.6 | - | 132-7670-001 | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.3 | - | - | Pour des épaisseurs de Matériau jusqu'à 2,5 mm. | - | 132-7722-001 | Polyamide | Polyamide | - | - | 11.1 | 12.7 | - | 7.6 | - | 132-7722-001 | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | - | 3 | Câble rond | - | 77020 | Polyamide | Polyamide | - | - | 10.3 | 9.5 | - | 4.7 | - | 77020 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | - | 5.6 | Câble rond | - | 77021 | Polyamide | Polyamide | - | - | 11.1 | 12.7 | - | 6.2 | - | 77021 |
Loading...
Couleur | Noir | Sans halogène | Non | Type de produit | Passe-fils |
---|
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de carte (max.)(mm)
Diamètre de câble(mm)
Ø de serrage(mm)
Compatible avec (détails)
Indice IP
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Matériau
Température min.(°C)
Trou de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Plage de température(°C)
Ø de borne (max.)(mm)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles