Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
054 0542 220 03 |
054 0601 220 03 |
054 0701 220 03 |
054 0802 699 03 |
054 1003 220 03 |
055 0054 000 03 |
055 0060 000 03 |
055 0070 000 03 |
055 0080 000 03 |
055 0101 000 03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 054 0542 220 03 | 5.4 mm | 7.5 | 12 | 054 0542 220 03 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 054 0601 220 03 | 6 mm | 7 | 11 | 054 0601 220 03 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 43 jours | Noir | 054 0701 220 03 | 7.2 mm | 6.5 | 11 | 054 0701 220 03 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 054 0802 699 03 | 8 mm | 7.5 | 12 | 054 0802 699 03 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 054 1003 220 03 | 10 mm | 4 | 12 | 054 1003 220 03 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | 055 0054 000 03 | 5.4 mm | 7.5 | 12 | 055 0054 000 03 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | 055 0060 000 03 | 6 mm | 7 | 11 | 055 0060 000 03 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | 055 0070 000 03 | 7.2 mm | 6.5 | 11 | 055 0070 000 03 | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | 055 0080 000 03 | 8 mm | 7.5 | 12 | 055 0080 000 03 | |
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | 055 0101 000 03 | 10 mm | 4 | 12 | 055 0101 000 03 |
Loading...
Sans halogène | Non | Matériau (détails) | LD-PE (SK-03) | Matériau | Polyéthylène (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Bouchon de remplissage |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
N° de pièce du fabricant
Trou de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles