Jeu de serre-câbles【1-1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1566420
1566530
1566535
1566622
1570089
1570835
1570922
1571248
1572053
1592763
1592779
1592780
1592831
1592832
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques des serre-câbles Largeur de serre-câbles
(mm)
Longueur de serre-câbles
(mm)
Couleur Propriétés de protection contre l´incendie Engrenage Sans halogène N° de pièce du fabricant Matériau Diamètre de faisceau max.
(mm)
Température max.
(°C)
Force de retenue minimale
(N)
Température min.
(°C)
Type (type de fabricant)

30.00 €

1 Disponible 3 jours Adhésif + bande4.8100|142|190Transparent-DiamètreOui545000Polyamide 6,673+85--40EPR-350

16.93 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -3.60100|200|300Noir|Écru-DiamètreOui544979-110+85--40544979

19.16 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.50200Noir|Écru-DiamètreOui545016Polyamide 6,650+85--4028530 c 209

32.15 €

1 Disponible 3 jours -4.8100|142|190Noir-ExtérieurOui542293-60+85--40EPR-350 UV

14.81 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.50100Noir|Rouge|Écru-DiamètreOui544991Polyamide 6,618+85--40544991

4.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.50100|200|300Vert|Rouge|Bleu|Jaune-Diamètre-541670-90+85--40541670

4.45 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.50150Vert fluo|Orange fluo|Jaune fluo|Rose fluo-DiamètreNon546074Polyamide 6,636---ST 150 M

2.79 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours -2.50100|150|200|250Écru-Diamètre-541665-75+85--40541665

21.29 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -3.60300Noir|Écru-DiamètreOui544967Polyamide 6,676+85--40544967

2.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur3.20120VertUL94 V2.DiamètreOui1592763Polyamide 6,627+8580-40TC-CV-120GS203

3.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.20100Vert-DiamètreOui1592779Polyamide 6,622+8580-40TC-PBR-100-4GN203

3.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.20100Rouge-DiamètreOui1592780Polyamide 6,622+8580-40TC-PBR-100-4RD203

3.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.20100Bleu-DiamètreOui1592831Polyamide22+8580-40TC-PBR-100-4BE203

3.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.20100Jaune-DiamètreOui1592832Polyamide 6,622+8580-40TC-PBR-100-4YW203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Jeu de serre-câbles En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique