Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E21PL2R3210 |
E21PL2R3290 |
E21PL2R4210 |
E21PTRS9AAAY |
E21PU2R1290 |
E21PU2R2290 |
E21PU2R3210 |
E21PU2R3290 |
E21PU2R4210 |
E21PU2R4290 |
E21PU2R5210 |
E21PU2R6210 |
E21PU2R6290 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'ampoule | Diamètre du bouton (mm) | Couleur du boîtier | Couleur | Fonctions (interrupteurs) | Couleur de la lumière | Type d'éclairage | Motif imprimé | Type de produit | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | LED (monochrome) | 20 | Noir | Noir | momentané | Rouge | Éclairage de zone | Aucun | Bouton-poussoir | E21PL2R3210 | Boutons-poussoirs | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | LED (monochrome) | 20 | Chrome | Noir | momentané | Rouge | Éclairage de zone | Aucun | Bouton-poussoir | E21PL2R3290 | Boutons-poussoirs | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | LED (monochrome) | 20 | Noir | Noir | momentané | Vert | Éclairage de zone | Aucun | Bouton-poussoir | E21PL2R4210 | Boutons-poussoirs | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | LED (monochrome) | - | Chrome | Vert|Rouge|Vert | Contact | Vert|Rouge|Vert | Éclairage de zone | I/STOP/II | Bouton triple tête | E21PTRS9AAAY | Pressostat à trois compartiments | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | Chrome | Noir | momentané | - | Aucun | Aucun | Bouton-poussoir | E21PU2R1290 | Boutons-poussoirs | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | Chrome | Blanc | momentané | - | Aucun | Aucun | Bouton-poussoir | E21PU2R2290 | Boutons-poussoirs | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | Noir | Rouge | momentané | - | Aucun | Aucun | Bouton-poussoir | E21PU2R3210 | Boutons-poussoirs | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | Chrome | Rouge | momentané | - | Aucun | Aucun | Bouton-poussoir | E21PU2R3290 | Boutons-poussoirs | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | Noir | Vert | momentané | - | Aucun | Aucun | Bouton-poussoir | E21PU2R4210 | Boutons-poussoirs | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | Chrome | Vert | momentané | - | Aucun | Aucun | Bouton-poussoir | E21PU2R4290 | Boutons-poussoirs | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | Noir | Jaune | momentané | - | Aucun | Aucun | Bouton-poussoir | E21PU2R5210 | Boutons-poussoirs | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | Noir | Bleu | momentané | - | Aucun | Aucun | Bouton-poussoir | E21PU2R6210 | Boutons-poussoirs | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | Chrome | Bleu | momentané | - | Aucun | Aucun | Bouton-poussoir | E21PU2R6290 | Boutons-poussoirs |
Loading...
Connexion (composants) | Contact externe | Indice IP | IP67 | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -25 | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Type d'ampoule
Diamètre du bouton(mm)
Couleur du boîtier
Couleur
Fonctions (interrupteurs)
Couleur de la lumière
Type d'éclairage
Motif imprimé
Type de produit
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles