Gaine thermorétractable sans Colle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1570602

Référence pièce
1570602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Transparent Sans halogène Non N° de pièce du fabricant 393755
Matériau Polyoléfine Température max.(°C) +135 Température min.(°C) -55
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm) 25 Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm) 8 Type de produit Gaine thermorétractable sans adhésif
En conformité avec la directive RoHS Oui Rétrécissement 3:1 Température de rétraction(°C) +100|+70
Type (type de fabricant) 393755

Vous vous trouvez sur la page de Gaine thermorétractable sans Colle, le numéro d'article est le suivant: 1570602.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1570602.

Assistance technique