Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Cable tie features | Colour | Gearing | Halogen-free | Manufacturer part # | Material | Max. bundle diameter (mm) | Minimum holding force (N) | Type (manufacturer type) | Cable marker features | Fire protection properties | Material (details) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 2.5 | Detectable | Blue | Inside | Yes | A6 | Polypropylene | 22 | 67 | PLT1M-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | ||
0.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 186 | 4.8 | Detectable | Blue | Inside | Yes | A6B | Polypropylene | 47 | 133 | PLT2S-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | ||
14.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 100 | 2.5 | Detectable | Blue | Inside | Yes | A12 | Polypropylene | 22 | 80 | PLT1M-C86 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | |
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 291 | 4.8 | Detectable | Blue | Inside | Yes | A12B | Polypropylene | 76 | 133 | PLT3S-C186 | - | - | Polypropylen. detactable | - | - | - | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 2.5 | Heat-resistant | Blue | Inside | No | BSTC-127L | Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) | 25 | 80 | PLT1M-C76 | - | UL 94 V-2 | - | - | - | - | ||
3.12 € | 1 | 3 jours | 686 | 13 | Double head | Black | Inside | Yes | BSTC-152 | Acetal | 203 | 1112 | DT8EH-Q0 | - | - | - | - | - | - | |||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 511 | 12.7 | Eyelet | Black | Inside | Yes | BSTC-300 | Polyamide 6.6 | 130 | 1112 | PLT5EH-C0 | - | UL94 V2. | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 122 | 4.8 | Releasable|Lever lock | Ecru | Inside | Yes | BSTC-300L | Polyamide 6.6 | 25 | 222 | PRT1 S-C | - | - | - | - | - | - | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 564 | 12.7 | Eyelet | Black | Inside | Yes | BSTC-362 | Polyamide 6.6 | 158 | 1112 | PLT6EH-C0 | - | UL94 V2. | - | - | - | - | ||
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 4.8 | Releasable|Lever lock | Ecru | Inside | Yes | BSTC-521L | Polyamide 6.6 | 40 | 222 | PRT1.5S-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 368 | 4.8 | Releasable|Lever lock|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CV120 | Polyamide 6.6 | 102 | 222 | PRT4S-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 511 | 12.7 | Releasable|Lever lock|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CV200D | Polyamide 6.6 | 130 | 1112 | PRT5EH-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 287 | 3.6 | Metal latch|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CV300SBK | Polyamide 6.6 | 76 | 178 | BT3I-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 2.4 | Metal latch | Ecru | Inside | Yes | CVR150BK | Polyamide 6.6 | 25 | 80 | BT1M-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 102 | 2.4 | Metal latch|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CVR150LBK | Polyamide 6.6 | 25 | 80 | BT1M-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 160 | 2.4 | Metal latch|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CVR150SBK | Polyamide 6.6 | 40 | 80 | BT1.5I-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 201 | 2.4 | Metal latch|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CVR200ABK | Polyamide 6.6 | 51 | 80 | BT2M-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 361 | 2.4 | Metal latch | Ecru | Inside | Yes | CVR200DBK | Polyamide 6.6 | 103 | 80 | BT4M-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 361 | 2.4 | Metal latch|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CVR200LBK | Polyamide 6.6 | 103 | 80 | BT4M-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 155 | 3.6 | Metal latch | Ecru | Inside | Yes | CVR200MBK | Polyamide 6.6 | 36 | 178 | BT1.5I-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 155 | 3.6 | Metal latch|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | CVR240LBK | Polyamide 6.6 | 36 | 178 | BT1.5I-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 292 | 4.8 | Flat head|Weatherproof | Black | Outside | Yes | ILT3S-C0 | Polyamide 6.6 | 76 | 222 | ILT3S-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
6.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 99 | 2.5 | - | Ecru | Inside | Yes | PLT1M-C | Polyamide 6.6 | 16 | 80 | PLT1M-C | - | - | Polyamide 66 | 2.50 | 99 | - | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 99 | 2.5 | - | Black | Inside | Yes | PLT1M-C0 | Polyamide 6.6 | 16 | 80 | PLT1M-C0 | UV-resistant | - | Polyamide 66 | 2.50 | 99 | UV-stabilized | |
37.51 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 99 | 2.5 | - | Ecru | Inside | Yes | PLT1M-M | Polyamide 6.6 | 16 | 80 | PLT1M-M | - | - | Polyamide 66 | 2.50 | 99 | - | |
40.72 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 99 | 2.5 | - | Black | Inside | Yes | PLT1M-M0 | Polyamide 6.6 | 16 | 80 | PLT1M-M0 | UV-resistant | - | Polyamide 66 | 2.50 | 99 | - | |
12.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 142 | 3.6 | - | Ecru | Inside | Yes | PLT1.5I-C | Polyamide 6.6 | 45 | 175 | PLT1.5I-C | - | - | Polyamide 66 | 3.60 | 142 | - | |
62.87 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 142 | 3.6 | - | Ecru | Inside | Yes | PLT1.5I-M | Polyamide 6.6 | 45 | 175 | PLT1.5I-M | - | - | Polyamide 66 | 3.60 | 142 | - | |
13.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 188 | 4.8 | - | Ecru | Inside | Yes | PLT2S-C | Polyamide 6.6 | 45 | 225 | PLT2S-C | - | - | Polyamide 66 | 4.80 | 188 | - | |
93.68 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 188 | 4.8 | - | Ecru | Inside | Yes | PLT2S-M | Polyamide 6.6 | 45 | 225 | PLT2S-M | - | - | Polyamide 66 | 4.80 | 188 | - | |
30.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 292 | 4.8 | - | Black | Inside | Yes | PLT3S-C30 | Polyamide 6.6 | 76 | 175 | PLT3S-C30 | - | - | Polyamide 66 | - | - | - | |
38.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 368 | 7.6 | - | Black | Inside | Yes | PLT4H-C0 | Polyamide 6.6 | 102 | 535 | PLT4H-C0 | UV-resistant | - | Polyamide 66 | 7.60 | 368 | UV-stabilized | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 79 | 2.3 | - | Ecru | Inside | Yes | PLT.7M-C | Polyamide 6.6 | 20 | 80 | PLT.7M-C | - | - | Polyamide 66 | 2.30 | 79 | - | |
53.11 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 102 | 2.5 | Colour-coded | Blue|Orange|Green|Brown|Grey | Inside | No | PP5X50F | Polyamide 6.6 | 25 | 80 | PP5X50F | - | - | - | - | - | - | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 188 | 4.8 | Releasable|Lever lock | Ecru | Inside | Yes | RCV250 | Polyamide 6.6 | 45 | 222 | PRT2S-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 292 | 4.8 | Releasable|Lever lock | Ecru | Inside | Yes | RCV290XL | Polyamide 6.6 | 76 | 222 | PRT3S-C | - | - | - | - | - | - | ||
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 188 | 4.8 | Releasable|Lever lock|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | RCV370 | Polyamide 6.6 | 45 | 222 | PRT2S-C0 | - | - | - | - | - | - | ||
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 292 | 4.8 | Releasable|Lever lock|UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | RCV580XL | Polyamide 6.6 | 76 | 222 | PRT3S-C0 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Product type | Cable tie |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Cable tie features
Colour
Gearing
Halogen-free
Manufacturer part #
Material
Max. bundle diameter(mm)
Minimum holding force(N)
Type (manufacturer type)
Cable marker features
Fire protection properties
Material (details)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Type (misc.)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles