Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1565225 |
1565226 |
1567146 |
1567175 |
1567176 |
1567179 |
1567180 |
1567181 |
1567182 |
1567359 |
1567360 |
1567361 |
1567362 |
1570250 |
1571463 |
1571464 |
1571465 |
1572269 |
1572270 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Caractéristiques de câble | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Fréquence max. (MHz) | Spécification du réseau | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Blindage (câble réseau) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 608902 | 250 | CAT 6 | 8 | 6 | - | - | F/UTP | CAT 6 CCA | |
202.21 € | 305 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 26 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.14 mm² | 0.14 | 609950 | 100 | CAT 5e | 8 | 5.80 | - | - | SF/UTP | CAT5e/CCA | |
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 26 | Simplex|CCAW | 4 x 2 x 0.14 mm² | 0.14 | 608692 | 100 | CAT 5e | 8 | 5.20 | - | - | U/UTP | CAT5e/CCA | ||
38.57 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 608624 | 250 | CAT 6 | 8 | 5.80 | - | - | U/UTP | CAT 6 CCA | |
60.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 608710 | 250 | CAT 6 | 8 | 5.80 | - | - | U/UTP | CAT6/CCA | |
163.96 € | 305 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 609088 | 250 | CAT 6 | 8 | 6 | - | - | F/UTP | CAT 6 CCA | |
37.51 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 609165 | 250 | CAT 6 | 8 | 6 | - | - | F/UTP | CAT 6 CCA | |
27.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 609219 | 250 | CAT 6 | 8 | 6.50 | - | - | SF/UTP | CAT 6 CCA | |
40.72 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 609266 | 250 | CAT 6 | 8 | 6.50 | - | - | SF/UTP | CAT 6 CCA | |
106.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 24 | Recto verso|CCAW | 8 x 2 x 0.196 mm² | 0.196 | 419316 | 250 | CAT 6 | 16 | 10 | 6 | 12 | U/UTP | CAT5e/CCA | |
136.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 24 | Duplex|CCAW|bouclier commun | 8 x 2 x 0.196 mm² | 0.196 | 419322 | 250 | CAT 6 | 16 | 11 | 6.2 | 12.4 | F/UTP | CAT5e/CCA | |
74.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 24 | Duplex|CCAW|bouclier commun | 8 x 2 x 0.196 mm² | 0.196 | 419325 | 250 | CAT 6 | 16 | 12 | 6.6 | 13.2 | SF/UTP | CAT 6 CCA | |
147.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 24 | Duplex|CCAW|bouclier commun | 8 x 2 x 0.196 mm² | 0.196 | 419326 | 250 | CAT 6 | 16 | 12 | 6.6 | 13.2 | SF/UTP | CAT5e/CCA | |
69.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 609335 | 250 | CAT 6 | 8 | 6.50 | - | - | SF/UTP | CAT6/CCA | |
24.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 26 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.14 mm² | 0.14 | 608121 | 100 | CAT 5e | 8 | 5.80 | - | - | SF/UTP | CAT5e/CCA | |
20.23 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 609039 | 250 | CAT 6 | 8 | 5.80 | - | - | U/UTP | CAT 6 CCA | |
16.93 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 26 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.14 mm² | 0.14 | 609828 | 100 | CAT 5e | 8 | 5.80 | - | - | SF/UTP | CAT5e/CCA | |
69.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 609031 | 250 | CAT 6 | 8 | 6 | - | - | F/UTP | CAT 6 CCA | |
13.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 23 | Simplex|CCAW|bouclier commun | 4 x 2 x 0.27 mm² | 0.27 | 609144 | 250 | CAT 6 | 8 | 6.50 | - | - | SF/UTP | CAT 6 CCA |
Loading...
Couleur | Blanc | Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +70 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 |
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -20 | Emballé | Oui | Type de produit | Câble réseau |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Vendu au mètre | Non | Câblage torsadé par paire (partie 1) | Oui (1) |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Caractéristiques de câble
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Fréquence max.(MHz)
Spécification du réseau
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Diamètre extérieur(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Blindage (câble réseau)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles