Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4325181 |
4829532 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Interfaces (composants) | Indice IP | Type de mesure | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Catégorie de lecture | Poids (g) | Alimentation électrique (détails) (V DC) | Plage de lecture - résistance (Ω) | Tension de test (V) | Poids, informations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,378.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | USB | IP56 | Piquet de terre|Pince | 187 | 133 | 250 | CAT II 300 V | 1100.0 | - | - | - | - | |
2,649.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | IP30 | Pince | 48 | 105 | 283 | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V | 880 | 6 | 0.025 - 1500 | 1000 | y compris les piles |
Loading...
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Affichage (matériel d’essai) | Numérique | Type de produit | Appareil de mesure de terre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Interfaces (composants)
Indice IP
Type de mesure
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Catégorie de lecture
Poids(g)
Alimentation électrique (détails)(V DC)
Plage de lecture - résistance(Ω)
Tension de test(V)
Poids, informations
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles