Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de câble | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures max. (installation flexible) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation flexible) (°C) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Jaune | Cuivre | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 607281 | Cu (fil) | - | - | - | - | - | 75 | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Marron | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180286 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Jaune | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180289 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180314 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Bleu | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180335 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Marron | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180339 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Blanc | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180340 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Orange | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180343 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Jaune | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180380 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Marron | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180440 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Gris | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180442 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Orange | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180444 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
4.81 € | 1 | 3 jours | Souple | Marron | - | 85 x 0.15 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | - | 1180473 | - | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Marron | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180264 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Blanc | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180265 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Orange | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180268 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Rouge | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180284 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Blanc | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180287 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Gris | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180319 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Bleu | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180324 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Gris | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180412 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Rouge | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180427 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180437 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Rouge | - | 85 x 0.15 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | PVC | 1180493 | - | +70 | - | -20 | - | 48 | - | 2.7 | LIFY | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Marron | - | 85 x 0.15 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | - | 1180495 | - | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180261 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Vert | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180263 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Gris | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180266 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Jaune | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180267 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Bleu | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180271 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Gris | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180277 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180283 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Gris | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180288 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Orange | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180290 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Bleu | - | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | - | 1180293 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 0.80 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Rouge | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180315 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Vert | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180316 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Marron | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180317 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Blanc | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180318 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Jaune | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180320 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Orange | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180321 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180325 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Rouge | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180326 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Vert | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180327 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Blanc | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180329 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Jaune | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180331 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Orange | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180332 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Violet | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180333 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180336 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Rouge | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180337 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Vert | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180338 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Gris | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180341 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Jaune | - | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | - | 1180342 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 1.4 | LIFY | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Blanc | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180378 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180385 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Rouge | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180386 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Vert | - | 100 x 0.08 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | - | 1180409 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Noir | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180426 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Marron | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180429 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Souple | Bleu | - | 96 x 0.1 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | - | 1180436 | Cuivre, étamé | +90 | - | -30 | - | 1000 | - | 2 | LIFY |
Loading...
Type de câble | LiFY | Sans halogène | Non | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Emballé | Oui | Type de produit | Brin | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vendu au mètre | Non |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de câble
Couleur
Disposition d'âme
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Plage de températures max. (installation fixe)(°C)
Plage de températures max. (installation flexible)(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Plage de températures min. (installation flexible)(°C)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V DC)
Diamètre extérieur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles