Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1567213 |
1567407 |
1567408 |
1572354 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de câble | Disposition d'âme | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Trou ⌀ (bobine) (mm) | N° de pièce du fabricant | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | CCAW|Flexible | 2 x 0.6 mm | 2 x 0,28 mm² | 0.28 | 25 | 549956 | 1 | CU DR | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | CCAW|Flexible | 2 X 0.5 mm | 2 x 0,20 mm² | 0.20 | 28 | 1020808 | 0.90 | SH 1998 C 497 | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | CCAW|Rigide | 2 x 0.6 mm | 2 x 0,28 mm² | 0.28 | 25 | 1020811 | 1 | SH 1998 C500 | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | CCAW|Flexible | 2 X 0.5 mm | 2 x 0,20 mm² | 0.20 | 25 | 1020810 | 0.90 | SH 1998 C 499 |
Loading...
Couleur | Blanc|Rouge | Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Isolation: Plastique | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 |
Tension nominale(V) | 48 | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 2 | Emballé | Oui |
Type de produit | Fils de pontage | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Vendu au mètre | Non |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de câble
Disposition d'âme
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Trou ⌀ (bobine)(mm)
N° de pièce du fabricant
Diamètre extérieur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles