Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564280 |
1564291 |
1565623 |
1565625 |
1565632 |
1568668 |
1568670 |
1568678 |
1568681 |
1568688 |
1568690 |
1568695 |
1568696 |
1568697 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Diamètre extérieur (mm) | Emballé | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 16 x 0.21 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1371012 | - | 1.60 | Oui | 93030 c 355 | |
62.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | 1371871 | Cuivre, étamé | 3 | - | 93030 c 399 | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | 1371774 | - | 2.10 | - | 93030 c 383 | |
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1371780 | - | 2.40 | - | 93030 c 388 | |
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 50 x 0.26 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | 1371873 | Cuivre, étamé | 3 | - | 93030 c400 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 12 x 0.21 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | 1371000 | - | 1.4 | - | 93030 c 343 | |
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 12 x 0.21 | 1 x 0,35 mm² | 0.35 | 1371002 | - | 1.4 | - | 93030 c 345 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 16 x 0.21 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 1371012 | - | 1.60 | Oui | 93030 c 355 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 24 x 0.21 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1371283 | - | 1.90 | Oui | 93030 c 366 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | 1371768 | - | 2.10 | - | 93030 c 377 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Orange | 32 x 0.21 | 1 x 1 mm² | 1 | 1371770 | - | 2.10 | - | 93030 c 379 | |
40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1371781 | - | 2.40 | - | 93030 c 389 | |
38.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Orange | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1371782 | - | 2.40 | - | 93030 c 390 | |
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Marron | 30 x 0.26 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1371783 | - | 2.40 | - | 93030 c391 |
Loading...
Caractéristiques de câble | Souple | Type de câble | FLRY-B | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PVC | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +105 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +105 |
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -40 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -40 | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 |
Type de produit | Fil automobile | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Vendu au mètre | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Diamètre extérieur(mm)
Emballé
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles