Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564517 |
1565082 |
1565083 |
1565193 |
1565203 |
1566632 |
1566633 |
1566989 |
1566991 |
1566993 |
1566994 |
1567051 |
1567052 |
1567053 |
1567054 |
1567055 |
1567056 |
1567057 |
1570216 |
1570679 |
1570890 |
1571331 |
1571443 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | Caractéristiques de câble | Couleur | Disposition d'âme | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Trou ⌀ (bobine) (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Marron|Noir|Marron foncé | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | 20.14 | 607025 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 50.18 | 3.9 | SU 605833 | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Noir | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 604848 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | SH 1467 | ||
25.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | CCAW|flexible|plat | Blanc | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 51 | 604934 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | NYFAZ/CCA | ||
34.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Noir | - | 52 x 0.19 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 51 | 606798 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.8 | 5.5 | NYFAZ/CCA | |
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Noir|Rouge | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606851 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 1.3 | 2.6 | FBC | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Blanc | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 604901 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | SH 1464 | ||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | CCAW|flexible|plat | Marron | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 51 | 604949 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | NYFAZ/CCA | ||
16.93 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Blanc | - | 27 x 0.19 | 3 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 606676 | PVC | -20 | 48 | - | 3 | 100 | 100 | NYFAZ/CCA | |
15.87 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Noir | - | 27 x 0.19 | 3 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 606754 | PVC | -20 | 48 | - | 3 | 100 | 100 | NYFAZ/CCA | |
44.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Noir | - | 85 x 0.19 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 51 | 606909 | - | -20 | 300 | - | 2 | 3.2 | 6.3 | NYFAZ/CCA | |
43.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Blanc | - | 85 x 0.19 | 2 x 2,50 mm² | 2.50 | 51 | 606942 | - | -20 | 300 | - | 2 | 3.2 | 6.3 | NYFAZ/CCA | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Noir|Rouge | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 20 | 606730 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 52 | 2.6 | FBC | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Marron|Jaune | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606771 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 1.3 | 2.6 | FBC | ||
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Marron|Jaune | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 2 x 0,14 mm² | 0.14 | 20 | 606813 | - | -10 | - | 75|50 | 2 | 52 | 2.6 | FBC | ||
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Jaune|Blanche|Vert | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606888 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 1.3 | 3.9 | FBC | ||
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Bleu|Jaune | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 606955 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 1.3 | 3.9 | FBC | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Rouge|Jaune|Vert | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | 20.14 | 607078 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 50.18 | 3.9 | FBC | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Marron|Noir|Marron foncé | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 607103 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 1.3 | 3.9 | FBC | ||
33.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Blanc | - | 52 x 0.19 | 2 x 1,50 mm² | 1.50 | 51 | 606838 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.8 | 5.5 | NYFAZ/CCA | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 19 | CCAW|flexible|plat | Noir | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 51 | 604916 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | NYFAZ/CCA | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Noir | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 604884 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | SH1466 | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | CCAW|flexible|plat | Blanc | - | 27 x 0.19 | 2 x 0,75 mm² | 0.75 | 35 | 604867 | - | -20 | 300 | - | 2 | 2.3 | 4.5 | SH1465 | ||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Plat|flexible | Rouge|Jaune|Vert | Clou en cuivre | 28 x 0.08 | 3 x 0,14 mm² | 0.14 | - | 607052 | - | -10 | - | 75|50 | 3 | 1.3 | 3.9 | FBC |
Loading...
Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Emballé | Oui | Type de produit | Brin | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vendu au mètre | Non |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
Caractéristiques de câble
Couleur
Disposition d'âme
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Trou ⌀ (bobine)(mm)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V DC)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles