Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PA 20101-M2 |
PA 20201-M2 |
PA 20301-M2 |
PX 10111-M2 |
PX 10211-M2 |
PX 10311-M2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de boîtier | Couleur de la coque/du bouton | Type de contact | Fonctions de commutateur | Position de l'interrupteur | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Sans protection de pédale | Rouge | 1 fabricant|1 disjoncteur | - | 1 x Marche/(Arrêt) | PA 20101-M2 | PA 20101-M2 | Contact à ressort (1 Ö / 1 S) | |
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Sans protection de pédale | Rouge | 2 fabricants|2 disjoncteurs | - | 2 x Marche/(Arrêt) | PA 20201-M2 | PA 20201-M2 | Contact à ressort (2 Ö / 2 S) | |
54.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | Sans protection de pédale | Rouge | 1 fabricant|1 disjoncteur | - | 1 x Marche/(Arrêt) | PA 20301-M2 | PA 20301-M2 | Contact rampant (1 Ö / 1 S) | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec protection de pédale | Jaune | 1 fabricant|1 disjoncteur | Couvercle de protection | 1 x Marche/(Arrêt) | PX 10111-M2 | PX 10111-M2 | Contact à ressort (1 Ö / 1 S) | |
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec protection de pédale | Jaune | 2 fabricants|2 disjoncteurs | Couvercle de protection | 2 x Marche/(Arrêt) | PX 10211-M2 | PX 10211-M2 | Contact à ressort (2 Ö / 2 S) | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec protection de pédale | Jaune | 1 fabricant|1 disjoncteur | Couvercle de protection | 1 x Marche/(Arrêt) | PX 10311-M2 | PX 10311-M2 | Contact rampant (1 Ö / 1 S) |
Loading...
Force d'actionnement(N) | 16 | Force d'actionnement (Newton)(N) | 16 | Connexion (composants) | Vis |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (interrupteurs) | momentané | Indice IP | IP65 | Matériau (détails) | Boîtier en polymère |
Matériau | Plastique | Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -25 |
Type d'opération | 1 pédale | Type de produit | Interrupteur à pied | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Capacité de commutation(A) | 400 V/AC/4 A. 500 V/AC/1 A. UL US 250 V/AC/6 A. 24 V/DC/6 A | Courant de commutation(A) | 6 |
Tension de commutation(V AC) | 250 | Plage de température(°C) | -25 - +80 | Taille de filetage | M20 |
Configurer
Propriétés de base
Type de boîtier
Couleur de la coque/du bouton
Type de contact
Fonctions de commutateur
Position de l'interrupteur
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles