Ecrou borgne ISO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
331331
331340
331354
331360
331380
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de carte (max.)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Conforme à la directive RoHS Diamètre de filet Type Type (type du fabricant)

0.52 €

1 Disponible 3 jours 412.7-M3|M3331331331331

0.61 €

1 Disponible 3 jours 3.912.1-M4|M4331340331340

0.64 €

1 Disponible 3 jours 5.819.1OuiM5|M5331354331354

0.71 €

1 Disponible 3 jours 2.816-M6|M6331360331360

1.53 €

1 Disponible 3 jours 422.2-M8|M8331380331380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails) Néoprène Matériau EPDM Température max.(°C) +90
Température min.(°C) -40 Type de produit Écrou à chapeau Plage de température(°C) -40 - +90

Assistance technique