Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VG-1 |
VG-2 |
VG-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de carte (max.) (mm) | Compatible avec (détails) | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Ø de borne (max.) (mm) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.45 | Épaisseur du circuit imprimé jusqu'à 1,45 mm | VG-1 | 6.35 mm | 5.9 | 9.7 | 4 | VG-1 | VG-1 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.6 | Épaisseur de circuit imprimé 1,6 mm | VG-2 | 9.53 mm | 8.2 | 14.4 | 4.8 | VG-2 | VG-2 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.4 | Épaisseur du circuit imprimé jusqu'à 1,4 mm | VG-5 | 5.5 mm | 5.5 | 9.5 | 3.6 | VG-5 | VG-5 |
Loading...
Couleur | Noir | Sans halogène | Non | Type de produit | Manchon anti-vibration |
---|
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de carte (max.)(mm)
Compatible avec (détails)
N° de pièce du fabricant
Trou de montage
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Ø de borne (max.)(mm)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles