Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10064015 |
10064016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Trou de montage | Taille du produit (Ø) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064015 | 25 mm | 25 | BS 25 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064016 | 28 mm | 28 | BS 28 |
Loading...
Couleur | Rouge | Sans halogène | Non | Matériau | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +100 | Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Bouchon de remplissage |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Trou de montage
Taille du produit (Ø)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles