Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1225509 |
1570905 |
T1904CA026 |
T1904CA027 |
T1904CA028 |
T1904CA029 |
T1904CA030 |
T1904CA031 |
T1904CA032 |
T1904CA033 |
T1904CA034 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | En conformité avec la directive RoHS | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | épaisseur du mur (post-rétrécissement) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | Non | - | 1225509 | - | +125 | -55 | 180 | 90 | Oui | +70 | 1225509 | 1.50 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Non | Poignée douce | 546604 | Polyéthylène (PE) | +110 | -55 | 28 | 14 | Oui | +70 | 546604 | - | |
1.44 € | 1 | 3 jours | Noir | Oui | Paroi mince | T1904CA026 | PE | - | - | 1.50 | 0.80 | - | +125|+90 | T1904CA026 | - | ||
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Oui | Paroi mince | T1904CA027 | PE | - | - | 2 | 1 | - | +125|+90 | T1904CA027 | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Oui | Paroi mince | T1904CA028 | PE | - | - | 2.50 | 1.30 | - | +125|+90 | T1904CA028 | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Oui | Paroi mince | T1904CA029 | PE | - | - | 3.50 | 1.80 | - | +125|+90 | T1904CA029 | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Oui | Paroi mince | T1904CA030 | PE | - | - | 4.50 | 2.30 | - | +125|+90 | T1904CA030 | - | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Oui | Paroi mince | T1904CA031 | PE | - | - | 6 | 3 | - | +125|+90 | T1904CA031 | - | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Oui | Paroi mince | T1904CA032 | PE | - | - | 9 | 4.50 | - | +125|+90 | T1904CA032 | - | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Oui | Paroi mince | T1904CA033 | PE | - | - | 12 | 6 | - | +125|+90 | T1904CA033 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Oui | Paroi mince | T1904CA034 | PE | - | - | 25 | 12.50 | - | +125|+90 | T1904CA034 | - |
Loading...
Type de produit | Gaine thermorétractable sans adhésif | Rétrécissement | 2:1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Sans halogène
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
En conformité avec la directive RoHS
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
épaisseur du mur (post-rétrécissement)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles