Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210.1003 |
3210.3003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Espacement des trous (mm) | Capacité de charge (max.) (N) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 28.5 | 250 | 35 | 3210.1003 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 24 jours | 79.5 | 400 | 86 | 3210.3003 |
Loading...
Couleur | Noir | Matériau | Polyamide | Dimension du produit (hauteur)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension du produit (largeur)(mm) | 9.5 | Type de produit | Crochet de préhension | Type (divers) | Polyamide (renforcé fibre de verre) |
Configurer
Propriétés de base
Espacement des trous(mm)
Capacité de charge (max.)(N)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles