Poignée d’équipement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3268.1112

Référence pièce
3268.1112
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Aluminium (anodisé) Trou Ø(mm) 4.5 Espacement des trous(mm) 84.5
Inclus dans la livraison (accessoires) Matériels de montage Capacité de charge (max.)(N) 750 Matériau (détails) Aluminium anodisé mat
Matériau Aluminium Capacité max. de charge(N) 750 Dimension du produit (hauteur)(mm) 40
Dimension du produit (largeur)(mm) 12.2 Dimension du produit (longueur)(mm) 102 Type de produit Insert de préhension
Type (type du fabricant) 3268.1112 Type (divers) Poignée rétractable

Vous vous trouvez sur la page de Poignée d’équipement, le numéro d'article est le suivant: 3268.1112.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3268.1112.

Assistance technique