Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Domaines d'utilisation | Convient à (Pince) | Convient pour la marque | Convient à | Adapté aux câbles | Adapté au modèle | Type | Type (divers) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 6 | 3 jours | 0,75 jusqu'à 6 mm² | - | 18 | 10 | 6 | 0.75 | - | 97 21 215 | Acier spécial | bruni | - | 230 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés | - | - | Sections de câble: 0,75 à 6 mm² · Bande: de 0,75 à 6,0 mm² · Vis de raccourcissement M 2,6 - M 5. | - | - | 97 21 215 | - | 224 | ||
22.71 € | 6 | 3 jours | 0,75 jusqu'à 6 mm² | - | 18 | 10 | 6 | 0.75 | - | 97 22 240 | Acier spécial | bruni | - | 240 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés | - | - | Sections de câble: 0,75 à 6 mm² · Bande: de 0,75 à 6,0 mm² · Vis de raccourcissement M 2,6 - M 5. | - | - | 97 22 240 | - | 300 | ||
22.19 € | 6 | 3 jours | 1,5 à 6 mm² | - | - | - | 6 | 1.5 | - | 97 32 240 | Acier spécial | - | - | 240 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
192.21 € | 1 | 3 jours | Non isolée. Connecteurs ouverts 0,5 - 6 mm² · cosses de câble isolées + connecteur mâle 0,5 - 6 mm² · embouts de câble 0,25 - 6,0 mm². | - | - | - | - | - | - | 97 33 01 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | Incl. Chargeur de rechange | 250 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés|cosses de câble isolées/connecteurs bout à bout|embouts | - | - | Non isolée. Ouvrez le connecteur. Cosses de câble isolées + connecteur enfichable. Embouts de fil | - | - | 97 33 01 | - | 770 | ||
173.20 € | 1 | 9 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 05 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 200 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés | - | - | - | - | - | 97 43 05 | - | 618 | ||
158.46 € | 1 | 9 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 43 06 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 200 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés | - | - | - | - | - | 97 43 06 | - | 610 | ||
56.14 € | 1 | 3 jours | 1,5 à 4 mm² | - | 15 | 11 | 4 | 1.5 | - | 97 49 30 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteurs bout à bout non isolés | connecteurs bout à bout nus | - | Knipex | - | 15 - 10 mm² (AWG 15-7) | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 30 | - | 37 | ||
142.37 € | 1 | Devis | 2,5 à 6 mm² | - | 13 | 10 | 6 | 2.5 | - | 97 49 66 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteur PV|solaire - connecteurs MC 4 (Multi-contacts) | MC4 | Knipex | - | 2,5 - 6,0 mm² (AWG 13-10) | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 66 | - | 33 | ||
119.26 € | 1 | 9 jours | 2,5 à 6 mm² | - | 13 | 10 | 6 | 2.5 | - | 97 49 67 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteur PV|connecteurs solaires SunCon (Hirschmann) | SunCon (Hirschmann) | Knipex | - | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 13-10) | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 67 | - | 33 | ||
205.11 € | 1 | 9 jours | 1,5 à 6 mm² | - | 15 | 10 | 6 | 1.5 | - | 97 49 68 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteur PV|solaire - connecteur enfichable solarlok (Tyco) | Solarlock (Tyco) | Knipex | - | 1,5 - 6,0 mm² (AWG 15-10) | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 68 | - | 33 | ||
38.51 € | 6 | 3 jours | 0.25 à 1.65mm² | - | - | - | 1.1 | 0.4 | 0.4 - 1.1 | 97 50 01 | Acier au four électrique au Vanadium | polissage|trempé | - | 155 | Outil de sertissage | Connecteurs Scotchlock | - | - | Connecteur Scotchlok™ | - | - | 97 50 01 | - | 130 | ||
28.21 € | 1 | 3 jours | RJ11/12 (6 broches) + RJ 45 (8 broches) | - | - | - | - | - | - | 97 51 10 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 190 | Outil de sertissage | Connecteurs RJ (western electric) | RJ11/12 + RJ 45 | - | - | RJ11|RJ12|RJ45|RJ11/12 (6 broches) 9,65 mm. RJ 45 (8 broches) 11,68 mm | - | - | 97 51 10 | 6/8 broches. | 340 | ||
109.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | RJ 10. RJ 11/12. RJ 45 | - | - | - | - | - | - | 97 51 12 D1 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 200 | Outil de sertissage | Connecteurs RJ (électrique occidental) | - | - | RJ10|RJ11|RJ12|RJ45|RJ 10 (4 broches) 7,65 mm. RJ 11/12 (6 broches) 9,65 mm. RJ 45 (8 broches) 11,68 mm | - | - | 97 51 12 | 4/6/8 broches. | 520 | |
144.61 € | 1 | 3 jours | 0,1 à 2,5 mm² | - | 27 | 13 | 2.5 | 0.1 | - | 97 52 04 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 250 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés | - | - | 0,1 - 2,5 mm² | - | - | 97 52 04 | - | 562 | ||
141.49 € | 1 | 3 jours | 0,5 à 6 mm²|0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 52 05 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 250 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés|Type 97 52 05 pour non isolés · connecteurs ouverts · sertissage au rouleau de 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10). | - | - | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | - | - | 975205 | - | 570 | ||
119.70 € | 1 | 9 jours | 0,25 jusqu'à 6 mm² | - | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 97 52 08 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 250 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | 0,25 - 6,0 mm² | - | - | 97 52 08 | - | 565 | ||
119.70 € | 1 | 3 jours | 10 à 25 mm² | - | 7 | 3 | 25 | 10 | - | 97 52 09 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 250 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | 10 / 16 / 25 mm² | - | - | 97 52 09 | - | 571 | ||
153.50 € | 1 | 9 jours | RG 58. RG 59/62/71/223 | - | - | - | - | - | - | 97 52 10 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 250 | Outil de sertissage | BNC. Connecteurs coaxiaux TNC | - | - | RG58|RG59|RG62|RG71|RG223 | - | - | 97 52 10 | - | 577 | ||
125.49 € | 1 | Devis | 0.5 à 10 mm² | - | 20 | 7 | 10 | 0.5 | 0.5 - 10.0 | 97 52 13 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 250 | Outil de sertissage | Cosses Bêche non isolées|cosses de câble à sertir non isolées|contacts à sertir non isolés|connecteurs à sertir non isolés|connecteurs bout à bout non isolés|cosse de câble non isolée + connecteur | - | - | 0,5 -10,0 mm² | - | - | 97 52 13 | - | 558 | ||
150.40 € | 1 | 3 jours | 0,10 à 1,5 mm² | - | 27 | 16 | 1.5 | 0.1 | - | 97 52 14 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 195 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés | - | - | Non isolée. Connecteur ouvert (largeur de fiche 2,8 + 4,8 mm) | - | - | 97 52 14 | - | 387 | ||
153.09 € | 1 | Devis | 35 à 50 mm² | - | 2 | 0 | 50 | 35 | - | 97 52 19 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 250 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | 35 - 50 mm² | - | - | 97 52 19 | - | 567 | ||
155.77 € | 1 | 9 jours | Cote de sertissage SW 5.4/6. 48/1,72mm;· 6,4/7. Diamètre des manchons 6/2,1 mm | - | - | - | - | - | - | 97 52 20 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 195 | Outil de sertissage | BNC. Connecteurs coaxiaux TNC | - | - | RG58|RG59|RG62|RG71|RG223 | - | - | 97 52 20 | - | 380 | ||
129.91 € | 1 | Devis | 16 à 25 mm² | - | 5 | 3 | 25 | 16 | - | 97 52 23 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 250 | Outil de sertissage | Cosses de câble non isolées|connecteur | - | - | 16 + 25mm² | - | - | 97 52 23 | - | 565 | ||
102.80 € | 1 | 3 jours | 1,5 à 4 mm²|1,5 - 10,0 mm² (AWG 15-7) | - | 15 | 11 | 4 | 1.5 | - | 97 52 30 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 220 | Outil de sertissage | Connecteurs à sertir non isolés | connecteur bout à bout non isolé Type 97 52 30 | - | - | - | - | - | 97 52 30 | - | 477 | ||
118.36 € | 1 | 3 jours | 0,1 à 2,5 mm²|0,1 - 2,5 mm² (AWG 27-13) | - | 27 | 13 | 2.5 | 0.1 | - | 97 52 34 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 220 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés|avec pince d'ouverture/ Ressort Plume d'oie centrale avec plume d'ouverture/Ressort pince à Pince à sertir/Ressort CRIMPING PLIERS connecteurs mâles (largeur de fiche 2,8 + 4,8 mm) | - | - | - | - | - | 97 52 34 | - | 483 | ||
118.36 € | 1 | 3 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | 97 52 35 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 220 | Outil de sertissage | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés|Type 97 52 35 nu. Connexion de prise ouverte (4,8 +6,3 mm) | - | - | - | - | - | - | - | 490 | ||
96.57 € | 1 | 3 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 52 36 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 220 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés|connecteurs bout à bout isolés| câble et connecteurs isolés Type 97 52 36 | - | - | - | - | - | - | - | 487 | ||
96.57 € | 1 | 3 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | 97 52 37 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 220 | Outil de sertissage | Cosses thermorétractables | raccord de gaine thermorétractable Type 97 52 37 | - | - | - | - | - | 97 52 37 | - | 480 | ||
102.80 € | 1 | 3 jours | 0,25 à 6 mm²|0,25 - 6,0 mm² (AWG 23-10) | - | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 97 52 38 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 220 | Outil de sertissage | Embouts| embout de Embout Type 97 52 38 | - | - | - | - | - | 97 52 38 | - | 493 | ||
138.39 € | 1 | 3 jours | Coaxial. Connecteurs BNC et TNC RG 58. 174. 188. 316 | - | - | - | - | - | - | 97 52 50 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 220 | Outil de sertissage | BNC. Connecteurs coaxiaux TNC | Type 97 52 50 KOAX-. Connecteur BNC et TNC RG 58. 174. 188. 316 | - | - | RG58|RG174|RG188|RG316 | - | - | - | - | 498 | ||
146.86 € | 1 | Devis | 0,08 à 16 mm²|0,08 - 10,0 mm² (AWG 28-7) | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 97 53 04 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 53 04** | * * Uniquement avec la page d'introduction | 410 | ||
149.06 € | 1 | 3 jours | 0,08 à 10 mm²|0,08 - 10 mm² (AWG 28-7) | - | 28 | 7 | 10 | 0.08 | - | 97 53 08 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 190 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 53 08* | * Avec insertion frontale et latérale. Insertion latérale jusqu'à 2,5 mm². | 475 | ||
158.39 € | 1 | 3 jours | 0,08 jusqu'à 16 mm²|0,08 - 10 mm² + 16 mm² (AWG 28-7 + 5) | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 97 53 09 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 190 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 53 09*** | * Avec insertion frontale | 486 | ||
154.39 € | 1 | 3 jours | 0,08 à 10 mm²|0,08 - 6,0 mm² (AWG 28-10) | - | 28 | 7 | 10 | 0.08 | - | 97 53 14 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 53 14** | * * Uniquement avec la page d'introduction | 404 | ||
163.39 € | 1 | 3 jours | 0,14 à 16 mm² | 5 jusqu'à 26 AWG | 26 | 5 | 16 | 0.14 | - | 97 53 18 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | - | - | - | Outil de sertissage | Bagues | - | - | - | - | - | - | - | 478 | ||
352.67 € | 1 | 3 jours | 0,03 à 0,56 mm²|0,03 - 0,56 mm² · AWG 32 - 20 | - | 32 | 20 | 0.56 | 0.03 | - | 97 54 24 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 190 | Outil de sertissage | Connecteur D-Sub | Connecteurs HD 20|Fiche HDE | - | Connecteur D-Sub | - | - | 97 54 24 | - | 305 | ||
352.67 € | 1 | 16 jours | - | - | 26 | 20 | - | - | - | 97 54 25 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni | - | 190 | Outil de sertissage | Micro-ajustement | - | - | - | - | - | - | - | 305 | ||
309.96 € | 1 | Devis | - | - | 20 | 16 | - | - | - | 97 54 26 | - | bruni | - | 190 | Outil de sertissage | Coupe mini | - | - | - | - | - | - | - | 305 | ||
23.57 € | 6 | 3 jours | 0,25 à 2,5 mm²|0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 61 145 A | Acier au four électrique au Vanadium | polissage|trempé | - | 145 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 61 145 A | Clip en plastique | 140 | ||
26.59 € | 6 | 3 jours | 0,25 à 2,5 mm²|0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 62 145 A | Acier au four électrique au Vanadium | polissage|trempé | - | 145 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 62 145 A | Poignées avec revêtements multi-composants | 170 | ||
29.36 € | 1 | 3 jours | 0,25 à 2,5 mm²|0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13) | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 97 68 145 A | Acier au four électrique au Vanadium | polissage|trempé | - | 145 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Embouts de fil | - | - | 97 68 145 A | Poignées isolées avec revêtements multi-composants. Certifié VDE | 175 | ||
32.04 € | 6 | 3 jours | 0,25 à 16 mm²|0,25 - 16,0 mm² · AWG 23 - 5 | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 71 180 | Acier à outils | polissage|trempé | - | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 71 180 | Tête polie. Adhérer recouverte de Plastique. | 205 | ||
35.21 € | 6 | 3 jours | 0,25 à 16 mm²|0,25 - 16,0 mm² · AWG 23 - 5 | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 72 180 | Acier à outils | polissage|trempé | - | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 72 180 | Tête polie. Poignées avec revêtements multi-composants. | 283 | ||
37.46 € | 1 | 3 jours | 0,25 à 16 mm² | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 78 180 | Acier à outils | trempé|polissage | - | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | - | - | 254 | ||
44.79 € | 1 | Devis | 0,25 à 16 mm² | - | - | - | 16 | 0.25 | - | 97 78 180 T | - | Polissage | - | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | - | - | - | - | - | 254 | ||
45.07 € | 6 | 3 jours | 0.5 à 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 81 180 | Acier à outils | polissage|trempé | - | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 81 180 | - | 227 | ||
117.26 € | 1 | 3 jours | 0,25 à 16 mm² | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 90 05 | Acier à outils | polissage|trempé | Incl. Mini-systainer Tanos|incl. Jeu de Virole | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 90 05 | - | 930 | ||
127.07 € | 1 | 3 jours | 0,25 à 16 mm² | - | 23 | 5 | 16 | 0.25 | - | 97 90 06 | Acier à outils | polissage|trempé | Incl. Jeu de Virole et Valise | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 90 06 | - | 1000 | ||
257.31 € | 1 | Devis | 0,08 à 10 mm² | - | 28 | 5 | 10 | 0.08 | 0.08 - 10 | 97 90 09 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | Incl. Jeu de Virole et Valise | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Embouts de fil | - | - | 97 90 09 | Avec entrée latérale et sertissage carré | 405 | ||
348.11 € | 1 | 3 jours | 0,08 à 10 mm²|0,08 - 10,0 mm² (AWG 28-7) | - | 28 | 5 | 10 | 0.08 | - | 97 90 10 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | Incl. câble à dénuder|incl. Jeu de Virole et Valise | 180 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | - | - | - | 97 90 10 | Avec entrée latérale et sertissage carré | 1353 | ||
221.29 € | 1 | 3 jours | 0,5 à 6 mm²|0,5 - 6 mm² (AWG 20-10) | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 90 21 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | Incl. Kit de sertissage et Valise | 220 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés|connecteurs bout à bout isolés | - | - | Cosses de câble et connecteur isolés | - | - | 97 90 21 | - | 487 | ||
331.54 € | 1 | 9 jours | 0,5 à 6 mm²|0,5 - 6 mm² (AWG 20-10) | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 97 90 22 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | Incl. câble à dénuder|incl. Kit de sertissage et Valise | 220 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés|connecteurs bout à bout isolés | - | - | Cosses de câble et connecteur isolés | - | - | 97 90 22 | Avec entrée latérale | 487 | ||
205.61 € | 1 | 3 jours | 0,25 jusqu'à 6 mm² | - | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 97 90 23 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | Incl. Jeu de Virole et Valise | 220 | Outil de sertissage | Bagues | - | - | Bagues | - | - | 97 90 23 | - | 1226 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Zone de sertissage
Zone de sertissage AWG
Zone de sertissage AWG (minimum)(awg)
Zone de sertissage AWG (maximum)(awg)
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage (minimum)(mm²)
Zone de sertissage(mm²)
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la Pince
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Domaines d'utilisation
Convient à (Pince)
Convient pour la marque
Convient à
Adapté aux câbles
Adapté au modèle
Type
Type (divers)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles