Écrou serti

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

97 90 13

Référence pièce
97 90 13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

290.83 €

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Zone de sertissage 0,14 à 16 mm² Zone de sertissage AWG 5 jusqu'à 26 AWG Zone de sertissage AWG (minimum)(awg) 26
Zone de sertissage AWG (maximum)(awg) 5 Zone de sertissage (maximum)(mm²) 16 Zone de sertissage (minimum)(mm²) 0.14
N° de pièce du fabricant 97 90 13 Taille du produit (longueur)(mm) 200 Type de produit Écrou serti
Domaines d'utilisation Bagues Poids(g) 478

Vous vous trouvez sur la page de Écrou serti, le numéro d'article est le suivant: 97 90 13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97 90 13.

Assistance technique