Pince à sertir sans insert de sertissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97 43 200
97 43 200 A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Zone de sertissage N° de pièce du fabricant Propriétés des matériaux Type Poids
(g)

130.29 €

1 3 jours Utilisez fiable97 43 200bruni-970

100.57 €

1 3 jours Dépend de l'application97 43 200 Abruni|trempé97 43 200 A570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier au four électrique au chrome-vanadium Caractéristiques de la Pince sans sertissage Taille du produit (longueur)(mm) 200
Type de produit Outil de sertissage

Assistance technique