Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage AWG (minimum) (awg) | Zone de sertissage AWG (maximum) (awg) | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Matériau | Propriétés des matériaux | Plage de service | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Domaines d'utilisation | Convient à (Pince) | Convient pour la marque | Convient à | Adapté aux câbles | Adapté aux câbles (mm) | Adapté aux câbles (mm²) | Adapté au modèle | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.86 € | 1 | 3 jours | 0,1 à 2,5 mm² | 27 | 13 | 2.5 | 0.1 | 97 49 04 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés|connecteurs non isolés 2,8 + 4,8 mm 974904 | Largeur du connecteur 2,8/4,8 mm | Knipex | - | 0,1 - 2,5 mm² (AWG 27-13) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 04 | 42 | ||
72.63 € | 1 | 3 jours | 0.5 à 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 97 49 05 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteurs à extrémité ouverte non isolés|connecteurs non isolés 4,8 + 6,3 mm 974904 | Largeur du connecteur 2,8/6,3 mm | Knipex | - | 0,5 - 6 mm² (AWG 20-10) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 05 | 46 | ||
57.94 € | 1 | 3 jours | 0.5 à 6 mm² | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 97 49 06 | - | - | - | - | Insert à sertir | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés|connecteurs bout à bout isolés|cosses de câble isolées + connecteurs | - | Knipex | - | 0,5 - 6 mm² (AWG 20-10) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 06 | 45 | ||
56.14 € | 1 | 3 jours | 0,25 jusqu'à 6 mm² | 23 | 10 | 6 | 0.25 | 97 49 08 | - | - | 0,5 - 6,0 mm² | - | Insert à sertir | Embouts|embouts de fil | - | Knipex | - | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 08 | 49 | ||
56.14 € | 1 | 3 jours | 10 à 25 mm² | 7 | 3 | 25 | 10 | 97 49 09 | - | - | - | - | Insert à sertir | Embouts|embouts de fil | - | Knipex | - | 10/16/25 mm² (AWG 7 / 5 / 3) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 09 | 50 | ||
57.66 € | 1 | 9 jours | 0,75 à 2.5 mm² | 20 | 13 | 2.5 | 0.75 | 97 49 10 | - | - | - | - | Insert à sertir | Cosses de câble à sertir non isolées|contacts à sertir non isolés|connecteurs bout à bout non isolés | - | Knipex | - | 0,75 - 2,5 mm² (AWG 20 - 13) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 37 | ||
56.14 € | 1 | 3 jours | 0.5 à 10 mm² | 20 | 7 | 10 | 0.5 | 97 49 14 | - | - | - | - | Insert à sertir | Contacts à sertir non isolés|connecteurs bout à bout non isolés|connecteurs à sertir non isolés|cosses nues + connecteurs | - | Knipex | - | 0,5 - 10 mm² (AWG 20-7) | - | - | 97 43 200 | 97 49 13 | 37 | ||
196.20 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | 97 49 15 | - | - | - | - | Insert à sertir | Borne plate|connecteurs à extrémité ouverte non isolés|fiches drapeaux + connecteurs non isolés | - | Knipex | - | 1,25 - 2,5/3,0 - 6,0 mm² (AWG 17-13/12-9) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 15 | 56 | ||
60.99 € | 1 | 3 jours | 10 à 16 mm² | 7 | 5 | 16 | 10 | 97 49 16 | - | - | - | - | Insert à sertir | Cosses de câble isolées|connecteurs isolés|cosses de câble isolées + connecteurs | - | Knipex | - | 10 - 16 mm² (AWG 7-5) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 16 | 46 | ||
100.57 € | 1 | 3 jours | 6 à 016 mm² | 10 | 5 | 16 | 6 | 97 49 18 | - | - | - | - | Insert à sertir | Virole doubles|embouts doubles - embouts pour deux fils flexibles | - | Knipex | - | 2 x 6,0/2 x 10,0/2 x 16,0 mm² (AWG 10 / 7 / 5) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 18 | 48 | ||
94.30 € | 1 | 3 jours | 35 à 50 mm² | 2 | 0 | 50 | 35 | 97 49 19 | - | - | - | - | Insert à sertir | Embouts|embouts de fil | - | Knipex | - | 35 - 50 mm² (AWG 2-0) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 19 | 46 | ||
151.30 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | 97 49 20 | - | - | ⌀ 9,6 SW 8,4 + 8,1 mm/⌀ 7,8 SW 7,0 mm | - | Insert à sertir | Prise F|Connecteur TV/SAT|Connecteur F pour connexion TV et satellite | - | Knipex | - | - | ⌀ 9,6 SW 8,4 + 8,1 mm/⌀ 7,8 SW 7,0 | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 20 | 50 | ||
59.49 € | 1 | 9 jours | 16 à 25 mm² | 5 | 3 | 25 | 16 | 97 49 23 | - | - | - | - | Insert à sertir | Cosses de câble non isolées|connecteurs non isolés | - | Knipex | - | - | - | 16 + 25 | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 23 | 45 | ||
133.50 € | 1 | 3 jours | 0,03 à 0,56 mm² | 32 | 20 | 0.56 | 0.03 | 97 49 24 | - | - | - | - | Insert à sertir | Fiches sub-D|Fiche sub-D | Prise HD 20|HDE | Knipex | - | 0,03 - 0,56 mm² (AWG 32-20) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 24 | 41 | ||
94.30 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | 97 49 40 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteur coaxial|Connecteurs coaxiaux | - | Knipex | RG58|RG59|RG62|RG71|RG223 | RG 58. 59. 62. 71. 223 | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 40 | 57 | ||
111.27 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | 97 49 50 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteur coaxial|Connecteur coaxial (téléphone de voiture) 974950 | - | Knipex | RG174|RG58|RG188|RG316 | RG 174. 58. 188. 316 | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 50 | 48 | ||
135.70 € | 1 | 3 jours | 0,5 à 2,5 mm² | 20 | 13 | 2.5 | 0.5 | 97 49 54 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteurs RJ|connecteur de module | - | Knipex | - | 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20-13) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 54 | 49 | ||
134.80 € | 1 | 9 jours | 2,5 à 6 mm² | 13 | 10 | 6 | 2.5 | 97 49 59 | - | - | 2,5 + 4,0 + 6,0 mm² · AWG 13 - 10 | - | Insert à sertir | Pas de connecteur | Hélios H4 (Amphénol) | - | - | Connecteur solaire helios H4 (Amphénol) | - | - | - | 97 49 59 | 35 | ||
141.97 € | 1 | 3 jours | 0,14 à 4 mm² | 26 | 11 | 4 | 0.14 | 97 49 60 | - | - | - | - | Insert à sertir | Contacts usinés|Contacts tournés (HTS + harting) 974961 | HTS + harting | Knipex | - | 0,14 - 4 mm² (AWG 26-11) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 60 | 53 | ||
138.80 € | 1 | 9 jours | 1,5 à 6 mm² | 15 | 10 | 6 | 1.5 | 97 49 61 | - | - | - | - | Insert à sertir | Contacts usinés | Harting | Knipex | - | 1,5 - 6,0 mm² (AWG 15-10) | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 46 | ||
121.49 € | 1 | 9 jours | 2,5 à 4 mm² | 13 | 11 | 4 | 2.5 | 97 49 62 | - | - | - | - | Insert à sertir | Pas de connecteur | Huber & Suhner | Knipex | - | - | - | 0.25 + 4.0 | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 62 | 41 | ||
120.14 € | 1 | 9 jours | 4 à 6 mm² | 11 | 10 | 6 | 4 | 97 49 63 | - | - | - | - | Insert à sertir | Pas de connecteur | Huber & Suhner | Knipex | - | - | - | 4.0 - 6.0 | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 63 | 33 | ||
195.80 € | 1 | Devis | 1 à 6 mm² | 17 | 10 | 6 | 1 | 97 49 64 | - | - | - | - | Insert à sertir | Bouchon ABS | - | Knipex | - | - | - | 1.0 - 6.0 | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 64 | 73 | ||
232.27 € | 1 | 9 jours | 4 mm² (max.) | 11 | - | 4 | - | 97 49 66 4 | - | - | 4,0 mm². · AWG 11 | - | Insert à sertir | Pas de connecteur | MC4 | Knipex | - | Connecteur solaire MC 4 (Multi-contacts) | - | - | 97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 66 4 | 35 | ||
232.27 € | 1 | 9 jours | 6 mm² (max.) | 10 | - | 6 | - | 97 49 66 6 | - | - | 6,0 mm² · AWG 10 | - | Insert à sertir | Pas de connecteur | MC4 | Knipex | - | Connecteur solaire MC 4 (Multi-contacts) | - | - | 97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 66 6 | 35 | ||
119.26 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | 97 49 70 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteurs RJ (western electric)|connecteur western | - | Knipex | RJ10|RJ11|RJ12|RJ45 | 4/6/8 pôlesRJ 10. 11. 12. 45 | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 70 | 72 | ||
138.80 € | 1 | Devis | 4 à 10 mm² | 11 | 7 | 10 | 4 | 97 49 71 | - | - | 4,0 - 10,0 mm2 | - | Insert à sertir | Pas de connecteur | MC4 | Knipex | - | - | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 42 | ||
204.67 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | 97 49 76 | - | - | - | - | Insert à sertir | Connecteur Stewart | - | Knipex | - | — | - | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 76 | 50 | ||
150.40 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | 97 49 81 | - | - | - | - | Insert à sertir | Bouchons FO | Harting | Knipex | - | - | Dimension de sertissage SW 3,0/4 95/6,5 mm;· Manchon ⌀ 3,5/6,0/7,5 | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | 97 49 81 | 52 | ||
177.07 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | 97 49 83 | - | - | - | - | Insert à sertir | Bouchons FO | FSMA. ST. Connecteurs SC + STSC/K | Knipex | - | - | Dimension de sertissage SW 3,65 ; 4.2 ; 5,0 mm · Manchon ⌀ 4,3 ; 5.4 ; 6.0 | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 60 | ||
148.16 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | 97 49 84 | - | - | - | - | Insert à sertir | Bouchons FO | Huber & Suhner | Knipex | - | - | Cote de sertissage SW 3,8 ; 4.3 ; 4,95 mm · Manchon ⌀ 4,5 ; 5.2 ; 6.0 diamètre | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 52 | ||
143.27 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | 97 49 87 | - | - | - | - | Insert à sertir | Bouchons FO | FSMA. Connecteurs ST et MIC | Knipex | - | - | Dimension de sertissage SW 8,7 mm · Manchon ⌀ 9,5 | - | 97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US | - | 46 | ||
112.57 € | 1 | 3 jours | 0,5 à 6 mm²|bornes et connecteurs isolés. 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | 20 | 10 | 6 | 0.5 | 97 52 06 | Acier au four électrique au chrome-vanadium | bruni|trempé | - | 250 | Outil de sertissage | Cosses de câble isolées|connecteur|connecteurs bout à bout|Type 97 52 06 pour cosses de câble et connecteurs isolés de 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10). | - | - | cosses et connecteurs isolés. 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | - | - | - | - | 975206 | 560 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Zone de sertissage
Zone de sertissage AWG (minimum)(awg)
Zone de sertissage AWG (maximum)(awg)
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage (minimum)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Matériau
Propriétés des matériaux
Plage de service
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Domaines d'utilisation
Convient à (Pince)
Convient pour la marque
Convient à
Adapté aux câbles
Adapté aux câbles(mm)
Adapté aux câbles(mm²)
Adapté au modèle
Type
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles