Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CH6879-000 |
CH6880-000 |
CH6881-000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.50 | CH6879-000 | 37 | 100 | CH 6879-000 | |
105.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.50 | CH6880-000 | 51 | 139 | CH 6880-000 | |
219.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | CH6881-000 | 78 | 233 | CH 6881-000 |
Loading...
Caractéristiques des serre-câbles | sans étiquette | Couleur | Noir | Température max.(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale min.(mm²) | 1.50 | Type de produit | Manchon de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles