Pastille thermoconductrice auto-adhésive

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8940

Référence pièce
8940
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.87 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Beige Compatible avec (détails) LED hexagonales Caractéristiques des composants Auto-adhésif
Résistance diélectrique(kV/m) 55000 Épaisseur de matériau(mm) 0.19 Température max.(°C) 150
Température min.(°C) -40 Taille du produit (largeur)(mm) 19.9 Taille du produit (longueur)(mm) 23
Type de produit Pastille thermoconductrice En conformité avec la directive RoHS Oui Conductivité thermique(W/mK) 0.9
Type Ruban adhésif thermoconducteur 8940

Vous vous trouvez sur la page de Pastille thermoconductrice auto-adhésive, le numéro d'article est le suivant: 8940.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8940.

Assistance technique