Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1565606 |
1568655 |
1568656 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Diamètre extérieur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 19 x 0.23 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1370958 | 1.90 | 93030 c306 | |
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 19 x 0.32 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1370983 | 2.40 | 93030 c 326 | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 19 x 0.32 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1370985 | 2.40 | 93030 c 328 |
Loading...
Caractéristiques de câble | Souple | Type de câble | FLRY-A | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PVC | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | +105 | Plage de températures max. (installation flexible)(°C) | +105 |
Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -40 | Plage de températures min. (installation flexible)(°C) | -40 | Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) | 1 |
Emballé | Oui | Type de produit | Fil automobile | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Vendu au mètre | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Diamètre extérieur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles