Brin LiY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1564477

Référence pièce
1564477
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de câble Ignifuge|Flexible Type de câble LiY Couleur Vert-jaune
Disposition d'âme(mm) 32 x 0.2 Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) 1 x 1 mm² Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 1
Sans halogène Non Trou ⌀ (bobine)(mm) 26 Matériau d'isolation PVC
N° de pièce du fabricant 605868 Matériau (détails) Cuivre, étamé Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x) 1
Diamètre extérieur(mm) 2.10 Emballé Oui Type de produit Brin
En conformité avec la directive RoHS Oui Vendu au mètre Non Normes IEC 60332-1 (ininflammable)
Type (type de fabricant) LiY

Vous vous trouvez sur la page de Brin LiY, le numéro d'article est le suivant: 1564477.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1564477.

Assistance technique