Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-7572808 |
TC-7572812 |
TC-7572816 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de câble | Type de câble | Couleur | Disposition d'âme (mm) | Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | Section transversale (chaque âme) (partie 1) (mm²) | Trou ⌀ (bobine) (mm) | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Plage de températures max. (installation fixe) (°C) | Plage de températures min. (installation fixe) (°C) | Tension nominale (V) | Nombre de fils conducteurs (partie 1) (x) | Diamètre extérieur (mm) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Vendu au mètre | Normes | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Flexible | LiY | Gris | 7 x 0.2 | 1 x 0,22 mm² | 0.22 | 35 | TC-7572808 | Cuivre, étamé | - | - | - | 1 | 1.20 | - | - | Non | IEC 60332-1 (ininflammable) | LiY | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Flexible | LiY | Orange | 16 x 0.2 | 1 x 0,50 mm² | 0.50 | 26 | TC-7572812 | Cuivre, étamé | - | - | - | 1 | 1.80 | - | - | - | IEC 60332-1 (ininflammable) | LiY | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Plat|flexible | - | Marron | 27 x 0.19 | 0,75 mm² | 0.75 | 35 | TC-7572816 | - | +70 | -20 | 300 | 2 | - | 2.3 | 4.5 | Non | - | TC-7572816 |
Loading...
Sans halogène | Non | Matériau d'isolation | PVC | Emballé | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Brin | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de câble
Type de câble
Couleur
Disposition d'âme(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2)
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²)
Trou ⌀ (bobine)(mm)
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Plage de températures max. (installation fixe)(°C)
Plage de températures min. (installation fixe)(°C)
Tension nominale(V)
Nombre de fils conducteurs (partie 1)(x)
Diamètre extérieur(mm)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Vendu au mètre
Normes
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles