Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XB216

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK52160BA002AB2
6GK52160BA002TB2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,417.92 €

1 Disponible 7 jours

1,417.92 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +60 Consommation de courant(A) 28 Interfaces (PC/multimédia) RJ45
Indice IP IP20 Température ambiante(°C) 0 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 16
Tension de fonctionnement(V) 28.8 Taille du produit (hauteur)(mm) 117 Taille du produit (profondeur)(mm) 109
Taille du produit (largeur)(mm) 80 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100
Type (type de fabricant) SCALANCE XB216 Poids(g) 400.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Assistance technique