Interrupteur Ethernet industriel SCALANCE XP216

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6GK52160HA002AS6
6GK52160HA002TS6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,302.49 €

1 Disponible 7 jours

2,302.49 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +70 Consommation de courant(A) 0.335 Indice IP IP65
Température ambiante(°C) -40 Nombre de ports 10/100 Mbit/s(x) 12 Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) 4
Tension de fonctionnement(V) 28.8 Taille du produit (hauteur)(mm) 200 Taille du produit (profondeur)(mm) 49
Taille du produit (largeur)(mm) 280 Type de produit Interrupteur Ethernet industriel Taux de transfert(Mbit/s) 10 / 100 / 1000
Type (type de fabricant) SCALANCE XP216 Poids(g) 2500.0 Principe de fonctionnement Interrupteur géré

Assistance technique