Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6GK55280AA002HR2 |
6GK55280AR002AR2 |
6GK55280AR002HR2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
10,693.33 € | 1 | 72 jours | ||
12,546.67 € | 1 | 8 jours | ||
12,546.67 € | 1 | 7 jours |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Consommation de courant(A) | 11.5 | Indice IP | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | 0 | Nombre de ports 10/100/1000 Mbit/s(x) | 24 | Tension de fonctionnement(V) | 28.8 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 87.2 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 305 | Taille du produit (largeur)(mm) | 449 |
Type de produit | Interrupteur Ethernet industriel | Taux de transfert(Mbit/s) | 10 / 100 / 1000 | Type (type de fabricant) | SCALANCE XR 528-6 M |
Poids(g) | 10000.0 | Principe de fonctionnement | Interrupteur géré |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles