Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASEN10216 |
ASEN102569 |
ASEN50756 |
ASEN80216 |
ASEN80416 |
ASEN902569 |
ASFN14B91 |
ASFN16B72 |
ASFN64371 |
ASFN84391 |
ASFN90392 |
ASFN96371 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d’air (m³/h) | Longueur de câble (m) | Caractéristiques des composants | Connexion (composants) | Câble de raccordement (m) | Consommation de courant (A) | Durée de vie (h) | Matériau | Consommation max. de courant (mA) | Niveau sonore max. (dBa) | Niveau sonore max. (dB (A)) | Température min. (°C) | Émission sonore (max.) (dB) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (V DC) | Tension de service (V DC) | Sortie (max.) (des détails) (m³/h) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type | Type (type du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | 0.3 | 0.1 | 50000 | Aluminium|Plastique | 100 | 34/38 | - | -20 | 38 | 230 | - | - | 108/120 | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | ASEN10216 | ASEN10216 | - | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | - | Sans codeur rotatif | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | - | 50000 | Aluminium|Plastique | 100 | - | - | -20 | 38 | 230 | - | - | - | 14 | 25 | 120 | 120 | 2700 | - | ASEN102569 | - | |
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 360 | - | Sans codeur rotatif | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | 0.18" | 50000 | Aluminium|Plastique | 190 | - | 52/56 | -20 | 56 | 230 | - | - | 300/360 | 35 | 38 | 150 | 172 | 3200 | ASEN50756 | ASEN50756 | - | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | - | - | 50000 | Aluminium|Plastique | 55 | - | - | -20 | 31 | 230 | - | - | - | 7.6 | 25 | 80 | 80 | 3000 | - | ASEN80216 | - | |
47.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 54 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | 0.3 | 0.07 | 50000 | Aluminium|Plastique | 70 | 33/38 | - | -20 | 38 | 230 | - | - | 45- 54 | 10 | 38 | 80 | 80 | 3200 | ASEN80416 | ASEN80416 | - | |
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 58.8 | - | Sans codeur rotatif | Type C CEE 7/16 prise 2,8 mm | - | - | 50000 | Aluminium|Plastique | 90 | - | - | -20 | 39 | 230 | - | - | - | 13 | 25 | 92 | 92 | 3100 | - | ASEN902569 | - | |
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 136.2 | 0.30 | Codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | - | - | 50000 | Plastique | 270 | - | - | -10 | 37 | - | 12 | - | - | 3.24 | 38 | 120 | 120 | 2300 | ASFN14B91 | ASFN14B91 | - | |
74.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200.1 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | - | - | 50000 | Plastique | 350 | - | - | -10 | 46.5 | - | 24 | - | - | 8.4 | 38 | 120 | 120 | 3200 | ASFN16B72 | ASFN16B72 | - | |
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 26.4 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | - | - | 70000 | Plastique | 500 | - | - | -10 | 19 | - | 12 | - | - | 0.6 | 25 | 60 | 60 | 2550 | - | ASFN64371 | - | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40.8 | 0.30 | Codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | - | - | 60000 | Plastique | 70 | - | - | -10 | 22 | - | 12 | - | - | 0.84 | 25 | 80 | 80 | 1900 | - | ASFN84391 | - | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 82.8 | 0.30 | Codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | - | - | 60000 | Plastique | 100 | - | - | -10 | 32 | - | 24 | - | - | 2.4 | 25 | 92 | 92 | 2350 | - | ASFN90392 | - | |
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 96.6 | 0.30 | Sans codeur rotatif | Câble à extrémité ouverte | 0.3 | 0.28 | 60000 | Plastique | 280 | 35.5 | - | -10 | 35.5 | - | 12 | 12 | 96.6 | 3.36 | 25 | 92 | 92 | 2750 | ASFN96371 | ASFN96371 | Sans capteur rotatif |
Loading...
Couleur | Noir | Température max.(°C) | 70 | Type de produit | Ventilateur axial |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | Double roulement à billes |
Configurer
Propriétés de base
Débit d’air(m³/h)
Longueur de câble(m)
Caractéristiques des composants
Connexion (composants)
Câble de raccordement(m)
Consommation de courant(A)
Durée de vie(h)
Matériau
Consommation max. de courant(mA)
Niveau sonore max.(dBa)
Niveau sonore max.(dB (A))
Température min.(°C)
Émission sonore (max.)(dB)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale(V DC)
Tension de service(V DC)
Sortie (max.) (des détails)(m³/h)
Alimentation(W)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Vitesse de rotation(tr/min)
Type
Type (type du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles