Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0052919399N |
T0052919499N |
T0052919999N |
T0052922299N |
T0056103699N |
T0056104699N |
T0056809699 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance maximale (W) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Alimentation (W) | Temps de préchauffage (s) | Caractéristiques du Fer à souder | Type de panne à souder (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | +450 | - | 24|24 | - | 120 | - | - | Forme de burin | |
349.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 120 | +450 | - | 24|24 | - | 120 | - | + plateau|+ panne à souder|+ Manchon de panne | Burin forme XT B 2,4 mm | |
378.55 € | 1 | Disponible | 41 jours | 200 | +450 | +50 | 24|24 | - | 200 | 18 | - | Forme burin 5 mm | |
330.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 450 | 50 | 24 | - | - | 7 | - | - | |
136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 60 | +370 | - | 230 | 230 | 60 | - | - | (CT5B7) 370°C | |
157.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | +370 | - | 230 | 230 | tension : 100 | - | - | (CT6E7) 370°C | |
130.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | +520 | - | 230 | 230 | 200 | - | - | Forme ciseau courbe 20 mm |
Loading...
Type de produit | Fer à souder | Type de panne à souder | En forme de ciseau |
---|
Configurer
Propriétés de base
Puissance maximale(W)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Alimentation(W)
Temps de préchauffage(s)
Caractéristiques du Fer à souder
Type de panne à souder (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles