Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DLGFS4100-2 |
GBT4500-BK-BTK1 |
GD4520-BKK1 |
GD4520-HCK1 |
GM4500-BK-433K1 |
HD3130-BKK1B |
HD3430-BKK1B |
MG1501-10210-0200 |
QW2120-BKK1 |
QW2120-BKK1S |
TD1120-BK-65K1 |
TD1120-BK-90K1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Couleur | Numérisation sans-fil | Interfaces (PC/multimédia) | Portée max. (sans obstacles) (m) | Classe de protection IP | Types de code lisibles | Distance de lecture (mm) | Confirmation de balayage | Technologie de balayage | Vitesse de balayage (balayages/s) | Type (type du fabricant) | Type (scanner) | Poids (g) | Poids, informations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Gris | Filaire | USB | - | IP54 | 1D | - | - | Imageur linéaire | 320 | Griffon GF4100 | Intégré | 170 | Sans accessoires | |
1,029.69 € | 1 | 3 jours | 166 | 68 | 109 | Noir | Bluetooth® | USB|Bluetooth | 100 | IP52 | 1D|2D | 710 | LED|acoustique | Imageur | - | Gryphon I GBT4500 | Portatif | 235 | - | ||
428.41 € | 1 | Disponible | 19 jours | - | - | - | Noir | Filaire | USB | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imageur | - | Griffon I GD4520 | Portatif | 161 | - | |
505.51 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | - | Blanc | Filaire | USB | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imageur | - | Griffon I GD4520 | Portatif | 161 | - | |
935.57 € | 1 | 11 jours | 166 | 68 | 109 | Noir | Radio | USB|Radio 433/910 MHz | 50 | IP52 | 1D|2D | 710 | LED|acoustique | Imageur | - | Griffon I GM4500 | Portatif | 235 | - | ||
187.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Noir | Filaire | USB | - | IP40 | 1D | 600 | Acoustique|LED | Imageur linéaire | 270 | Héron HD3130 | Portatif | 150 | - | |
335.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | 153 | 68 | 152 | Noir | Filaire | USB | - | IP40 | 1D|2D | 400 | Acoustique|LED | Imageur | - | Héron HD3430 | Portatif | 150 | - | |
417.40 € | 1 | Disponible | 21 jours | 150 | 60 | 75 | Noir | Filaire | USB | - | IP52 | 1D|2D | - | - | Imageur | - | Magellan 1500i | Bureau | 240 | - | |
137.32 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | - | Noir | Filaire | USB | - | IP42 | 1D | - | - | Imageur linéaire | 400 | QuickScan léger QW2120 | Portatif | 119 | Sans accessoires | |
142.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Noir | Filaire | USB | - | IP42 | 1D | - | - | Imageur linéaire | 400 | QuickScan léger QW2120+S | Portatif | 119 | Sans accessoires | |
81.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Gris foncé | Filaire | USB | - | IP30 | 1D | - | - | Imageur linéaire | - | Touch 65 Light | Portatif | 130 | Sans accessoires | |
82.91 € | 1 | 3 jours | - | - | - | Gris foncé | Filaire | USB | - | IP30 | 1D | - | - | Imageur linéaire | - | Touch 90 Light | Portatif | 153 | Sans accessoires |
Loading...
Type de produit | Lecteur de code-barres | Domaines d’utilisation (scanner) | Vendre au détail |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Couleur
Numérisation sans-fil
Interfaces (PC/multimédia)
Portée max. (sans obstacles)(m)
Classe de protection IP
Types de code lisibles
Distance de lecture(mm)
Confirmation de balayage
Technologie de balayage
Vitesse de balayage(balayages/s)
Type (type du fabricant)
Type (scanner)
Poids(g)
Poids, informations
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles