Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
336-00489
Référence pièce
|
---|
336-00489 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Type de produit | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | Non | Paroi mince|résistant aux produits chimiques | 336-00489 | PTFE | 4.80 | 2.80 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | +330 | TFE 2-10-PTFE-CL (50) |
Loading...
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Gaine thermorétractable sans adhésif, le numéro d'article est le suivant: 336-00489.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 336-00489.
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Type
Color
Sans halogène
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Matériau
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
Type de produit
Rétrécissement
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
309-20244 |
309-20483 |
309-20953 |
339-00649 |
339-01279 |
339-01909 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Color | Couleur | Sans halogène | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Type de produit | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | - | Non | Paroi mince|imprimable|résistant aux produits chimiques|ignifuge | 309-20244 | Polyoléfine (traité. irradié) | 2.40 | 1.20 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | - | TF21-2.4/1.2-PO-X-YE | |
6.28 € | 1 | Disponible | 18 jours | Autre | Orange | Non | Paroi mince|imprimable|résistant aux produits chimiques|ignifuge | 309-20483 | Polyoléfine (traité. irradié) | 4.80 | 2.40 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | - | TF21-4.8/2.4-PO-X-OG | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Autre | Orange | Non | Paroi mince|imprimable|résistant aux produits chimiques|ignifuge | 309-20953 | Polyoléfine (traité. irradié) | 9.50 | 4.80 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 2:1 | - | TF21-9.5/4.8-PO-X-OG | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | Non | Paroi mince|résistant aux produits chimiques | 339-00649 | PTFE | 6.30 | 1.60 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 4:1 | - | TFE4-1/4-PTFE-CL | |
62.87 € | 1 | Disponible | 18 jours | Transparence | - | Non | Paroi mince|résistant aux produits chimiques | 339-01279 | PTFE | 12.70 | 3.60 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 4:1 | - | TFE4-1/2-PTFE-CL | |
98.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparence | - | Non | Paroi mince|résistant aux produits chimiques | 339-01909 | PTFE | 195 | 5.60 | Gaine thermorétractable sans adhésif | 4:1 | - | TFE4-3/4-PTFE-CL |