Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
629 091 3 0 1
Crimp area | 10 up to 25 mm² | Crimp area (max.)(mm²) | 25 | Crimp area (min.)(mm²) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Manufacturer part # | 629 091 3 0 1 | Operating range | 10/16/25 mm² | Product size (length)(mm) | 60 |
Product type | Crimp inset | Range of use | Ferrules | Suitable for brand | Rennsteig Werkzeuge |
Suited for model | MiltiCrimp | Type | MultiCrimp | Weight(g) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pinces, le numéro d'article est le suivant: 629 091 3 0 1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 629 091 3 0 1.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles