Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Crimp area | Crimp area AWG | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Material properties | Pliers features | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.08 up to 10 mm² | - | 28 | 7 | 10 | 0.08 | - | 610 084 3 2 | - | - | - | - | 180 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 440 | |
188.69 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.08 up to 10 mm² | - | 28 | 7 | 10 | 0.08 | - | 610 087 3 | burnished | - | - | - | 190 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 475 | |
171.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.08 up to 16 mm² | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 610 088 3 | burnished | - | - | - | 190 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 475 | |
146.17 € | 1 | 3 jours | 0.08 up to 16 mm² | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 610 185 3 | burnished | - | - | - | 180 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 380 | ||
406.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.14 up to 0.35 mm² | - | - | - | 0.35 | 0.14 | - | 616 001 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | D-Sub plugs | HD 22 | - | - | - | |
371.76 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.03 up to 0.56 mm² | - | - | - | 0.56 | 0.03 | - | 616 002 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | Modu IV | - | - | - | - | |
406.07 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.2 up to 1 mm² | - | - | - | 1 | 0.2 | - | 616 003 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | Micro timer connector | - | - | - | - | |
296.24 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.5 up to 2.5 mm² | - | - | - | 2.5 | 0.5 | - | 616 011 3 | - | - | - | - | - | Crimper | Open end ferrules | - | - | - | - | |
422.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 up to 0.5 mm² | - | - | - | 0.5 | 0.25 | - | 616 682 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | MQS | - | - | - | - | |
177.29 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.25 up to 1.5 mm² | - | 27 | 15 | 1.5 | 0.25 | - | 618 040 3 | - | - | - | - | 195 | Crimper | Non-insulated open end connectors | - | - | - | 360 | |
211.59 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.25 up to 1.5 mm² | - | 27 | 15 | 1.5 | 0.25 | - | 618 040 3 1 | - | - | - | - | 195 | Crimper | Non-insulated open end connectors | - | - | - | 390 | |
148.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 up to 2.5 mm² | - | 20 | 13 | 2.5 | 0.5 | - | 618 062 3 | - | - | - | - | 195 | Crimper | Insulated cable lugs|Wire connectors | - | - | - | 360 | |
160.12 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.1 up to 1 mm² | - | 26 | 17 | 1 | 0.1 | - | 618 063 3 | - | - | - | - | 195 | Crimper | Insulated cable lugs|Wire connectors | - | - | - | 360 | |
165.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 up to 6 mm² | - | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 618 080 3 | - | - | - | - | 195 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 360 | |
160.12 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.25 up to 2.5 mm² | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 618 081 3 | - | - | - | - | 195 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 360 | |
188.73 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | - | - | - | - | - | 618 100 3 | - | - | - | - | 195 | Crimper | BNC. TNC coax connectors | - | RG58|RG59|RG62|RG71 | - | 360 | |
131.16 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.25 up to 2.5 mm² | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 619 020 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | Non-insulated connectors | - | - | - | 490 | |
131.15 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.5 up to 10 mm² | - | 20 | 7 | 10 | 0.5 | - | 619 032 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | Non-insulated connectors | - | - | - | 490 | |
154.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.1 up to 2.5 mm² | - | 27 | 13 | 2.5 | 0.1 | - | 619 045 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | Non-insulated blade terminals | - | - | - | 490 | |
154.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 619 050 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | Non-insulated blade terminals | - | - | - | 490 | |
119.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 619 060 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | Insulated wire connectors | - | - | - | 490 | |
124.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 619 060-3 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | Heatshrink terminals | - | - | - | 490 | |
125.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.25 up to 6 mm² | 10 up to 23 awg | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 619 090 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 490 | |
171.55 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | - | - | - | - | - | 619 100 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | BNC. TNC coax connectors | - | RG58|RG59|RG62|RG71 | - | 490 | |
136.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | 624 000 3 | - | w/o crimp inset | - | - | 200 | Crimper | - | - | - | - | 560 | |
463.29 € | 1 | Disponible | 15 jours | - | - | - | - | - | - | - | 624 004 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | PV connector | MC4 | - | - | - | |
181.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | - | - | 6 | 0.5 | - | 624 060 3 | - | - | - | - | - | Crimper | Insulated connectors | - | - | - | - | |
205.87 € | 1 | Disponible | 15 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | - | - | 6 | 0.5 | - | 624 060-3 3 | - | - | - | - | - | Crimper | Heatshrink terminals | - | - | - | - | |
280.21 € | 1 | Disponible | 15 jours | 0.14 up to 4 mm² | - | - | - | 4 | 0.14 | - | 624 071 3 | - | - | - | - | - | Crimper | Machined contacts | - | - | - | - | |
406.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.14 up to 4 mm² | - | - | - | 4 | 0.14 | - | 624 071 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | Machined contacts | - | - | - | - | |
268.77 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1.5 up to 6 mm² | - | - | - | 6 | 1.5 | - | 624 072 3 | - | - | - | - | - | Crimper | Machined contacts | - | - | - | - | |
371.75 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1.5 up to 6 mm² | - | - | - | 6 | 1.5 | - | 624 072 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | Machined contacts | - | - | - | - | |
371.76 € | 1 | Disponible | 15 jours | 4 up to 10 mm² | - | - | - | 10 | 4 | - | 624 073-1 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | Wieland connector | - | - | - | - | |
268.80 € | 1 | Disponible | 14 jours | 4 up to 10 mm² | - | - | - | 10 | 4 | - | 624 073 3 | - | - | - | - | - | Crimper | Machined contacts | - | - | - | - | |
497.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 up to 16 mm² | - | - | - | 16 | 10 | - | 624 074 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | Machined contacts | - | - | - | - | |
399.19 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | - | - | - | - | - | 624 075 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | Machined contacts | - | - | - | - | |
285.96 € | 1 | Disponible | 14 jours | 2.5 up to 6 mm² | - | - | - | 6 | 2.5 | - | 624 194 3 | - | - | - | - | - | Crimper | PV connector | MC3 | - | - | - | |
364.91 € | 1 | Disponible | 14 jours | 2.5 up to 6 mm² | - | - | - | 6 | 2.5 | - | 624 194 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | PV connector | MC3 | - | - | - | |
406.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1.25 up to 6 mm² | - | - | - | 6 | 1.25 | - | 624 745 3 | - | - | - | - | - | Crimper | Non-insulated blade terminals | - | - | - | - | |
348.88 € | 1 | Disponible | 15 jours | 1.5 up to 6 mm² | - | - | - | 6 | 1.5 | - | 624 817 3 | - | - | - | - | - | Crimper | PV connector | Tyco | - | - | - | |
417.52 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1.5 up to 6 mm² | - | - | - | 6 | 1.5 | - | 624 817 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | PV connector | Tyco | - | - | - | |
263.07 € | 1 | Disponible | 15 jours | 95 mm² (max) | - | - | - | 95 | - | - | 625 00094 3 | - | - | - | - | - | Crimper | Ferrules | - | - | - | - | |
513.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | 625 30850 31 | - | - | - | - | - | Crimper | RJ connectors | TM 11 | - | - | - | |
502.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | 625 30851 31 | - | - | - | - | - | Crimper | RJ connectors | MP 8 | - | - | - | |
577.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | 625 30853 31 | - | - | - | - | - | Crimper | RJ connectors | EMT | - | - | - | |
547.89 € | 1 | Disponible | 15 jours | - | - | - | - | - | - | - | 625 30854 31 | - | - | - | - | - | Crimper | RJ connectors | Molex | - | - | - | |
634.85 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | - | - | - | - | - | 625 30855 31 | - | - | - | - | - | Crimper | RJ connectors | Yamaichi | - | - | - | |
154.39 € | 1 | Disponible | 14 jours | 1.5 up to 10 mm² | - | 15 | 7 | 10 | 1.5 | - | 626 031 3 | - | - | - | - | 250 | Crimper | Non-insulated butt connectors | - | - | - | 550 | |
148.68 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.5 up to 10 mm² | - | 20 | 7 | 10 | 0.5 | - | 626 032 3 | - | - | - | - | 250 | Crimper | Non-insulated wire connectors | - | - | - | 550 | |
177.29 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.1 up to 2.5 mm² | - | 27 | 13 | 2.5 | 0.1 | - | 626 045 3 | - | - | - | - | 250 | Crimper | Non-insulated blade terminals | - | - | - | 550 | |
177.27 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 626 050 3 | - | - | - | - | 250 | Crimper | Non-insulated blade terminals | - | - | - | 550 | |
136.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0.5 up to 6 mm² | - | 20 | 10 | 6 | 0.5 | - | 626 060 3 | - | - | - | - | 250 | Crimper | Insulated wire connectors | - | - | - | 550 | |
154.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 0.25 up to 6 mm² | - | 23 | 10 | 6 | 0.25 | - | 626 090 3 | - | - | - | - | 250 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 550 | |
154.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 up to 25 mm² | - | 7 | 3 | 25 | 10 | - | 626 091 3 | - | - | - | - | 250 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 550 | |
194.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 35 up to 50 mm² | - | 2 | 0 | 50 | 35 | - | 626 092 3 | - | - | - | - | 250 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 550 | |
183.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | 626 100 3 | - | - | - | - | 250 | Crimper | BNC. TNC coax connectors | - | RG58|RG59|RG62|RG71 | - | 550 | |
228.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | - | - | - | - | - | - | 629 004 3 | - | - | - | - | 315 | Crimper | Non-insulated blade terminals|Insulated connectors|Ferrules | - | - | - | 750 | |
285.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | Non-insulated flat plug connector 0.5 - 6 mm²/insulated connectors 0.5 - 6.0 mm²/wire-end sleeves 0.25 - 6/10/16/25 mm²/butt connectors and non-insulated connectors 0.5 - 2.5 mm²/4 - 10 | 629 005 3 | - | - | - | - | 315 | Crimper set | Non-insulated blade terminals|Insulated balde terminals|Ferrules|Butt connectors|Non-insulated connectors | - | - | MultiCrimp | 850 | |
1,458.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 up to 185 mm² | - | - | - | 185 | 10 | - | 630 501 3 | - | - | - | - | 370 | Crimper | Cu and AI contacts | - | - | - | 3100 | |
2,572.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 up to 400 mm² | - | - | - | 400 | 10 | - | 632 801 5 | - | - | - | - | 550 | Crimper | Cu and AI contacts | - | - | - | 7000 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Crimp area
Crimp area AWG
Crimp area AWG (min.)(awg)
Crimp area AWG (max.)(awg)
Crimp area (max.)(mm²)
Crimp area (min.)(mm²)
Crimp area(mm²)
Manufacturer part #
Material properties
Pliers features
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Product size (length)(mm)
Product type
Range of use
Suitable for (pliers)
Suitable for
Type
Weight(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles