Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC-7815620
Caractéristiques de câble | Câble jumelé | Couleur | Transparent | Disposition d'âme | Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) | 0,40 mm² | Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) | 0.40 | Matériau d'isolation | PVC |
N° de pièce du fabricant | TC-7815620 | Plage de températures max. (installation fixe)(°C) | 70 | Plage de températures min. (installation fixe)(°C) | -20 |
Type de produit | Câble pour haut-parleur | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Blindage | Non |
Type (type de fabricant) | TC-7815620 | Tension nominale(V DC) | 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Câble pour haut-parleur, le numéro d'article est le suivant: TC-7815620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC-7815620.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles