Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K48
Référence pièce
|
---|
K48 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Domaines d'utilisation | Convient à | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0,14 à 2,5 mm² | 2.5 | 0.14 | 0.14 - 2.5 | K48 | - | 150 | Bagues | Manchons d'extrémité de câble | K 48 | 160 |
Loading...
Type de produit | Presse-fruits |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Presse-fruits, le numéro d'article est le suivant: K48.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K48.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de la Pince
Zone de sertissage
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage (minimum)(mm²)
Zone de sertissage(mm²)
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (longueur)(mm)
Domaines d'utilisation
Convient à
Type
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K05 |
K2 |
K25 |
K3 |
K507 |
K82 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Zone de sertissage | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Domaines d'utilisation | Convient à | Type | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 à 50 mm² | 50 | 6 | 6 - 50 | K05 | - | 390 | Cosses à Bêche|Bêche à fourche | Connecteurs de Bêche et connecteurs réguliers | K 05 | 1100 | |
156.85 € | 1 | 45 jours | 0,75 à 16 mm² | 16 | 0.75 | 0.75 - 16 | K2 | - | 325 | Cosses à Bêche|Bêche à fourche | Connecteurs de Bêche et connecteurs réguliers | K 2 | 600 | ||
164.37 € | 1 | Disponible | 80 jours | 0,5 à 16 mm² | 16 | 0.5 | 0.5 - 16 | K25 | - | 325 | Cosses à Bêche|Bêche plates|cosses de câble à sertir | Bêche à sertir. Connecteurs à broches. Connecteurs et connecteurs en Nickel/acier inoxydable Bêche | K 25 | 600 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0,5 à 16 mm² | 16 | 0.5 | 0.5 - 16 | K3 | - | 230 | Bagues | Manchons d'extrémité de câble | K 3 | 350 | |
229.68 € | 1 | 3 jours | 0,5 à 10 mm² | 10 | 0.5 | 0.5 - 10 | K507 | y compris inserts de sertissage interchangeables | 220 | Connecteurs de fils isolés|ferrules|cosses de câble à sertir | Connexions de câble isolés. Cosses et connecteurs. Embouts de câble isolés et non isolés | K507 | 635 | ||
393.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0,5 à 6 mm² | 6 | 0.5 | 0.5 - 6 | K82 | - | 225 | Cosses de câble isolées|connecteurs de fil isolés | Connexions de câble isolés | K 82 | 530 |